Edificios educativos

Tecnología personalizada para sistemas controlados de forma centralizada

Los requerimientos para el equipamiento de los edificios educativos modernos son cada vez mayores y deben tenerse en cuenta tanto para los nuevos edificios como para las renovaciones. El desafío consiste en integrar el equipamiento técnico individual con los sistemas centralizados de manera armoniosa. Las soluciones de gestión de cables avanzadas o las innovadoras columnas multimedia son la respuesta para cumplir con las demandas de los centros educativos modernos.

Debido a que las escuelas y otros centros educativos suelen estar muy concurridos, se requieren medidas de protección contra incendios específicas y obligatorias. Estas tienen la función de proteger el edificio y a las personas que se encuentran en su interior.

OBO BlackLine: instalación eléctrica elegante en negro

El diseño elegante se une a la calidad probada: descubra los productos BlackLine para espacios comerciales y residenciales modernos.

OBO provee instalaciones eléctricas seguras y preparadas para el futuro en los edificios educativos:

  • Canales metálicos para montaje empotrado de dispositivos: gracias a su diseño robusto, los canales portamecanismos de plancha de acero o aluminio de OBO son ideales para su uso en escuelas, universidades y centros de investigación. Aquí se requiere con frecuencia la instalación de grandes volúmenes de cables y secciones transversales de mayor tamaño, por ejemplo, para el funcionamiento de una amplia variedad de sistemas de medición, ensayo y comprobación. Con unas dimensiones de hasta 210 mm x 90 mm, los canales de chapa de acero y aluminio de OBO ofrecen espacio suficiente para la instalación de dispositivos y el tendido de cables. Su superficie con recubrimiento en polvo las hace especialmente resistentes. Gracias a su especial forma triangular, los canales para mesas OBO son ideales para la instalación sobre mesas de laboratorio o por encima de ellas. Aquí y aquí  al canal portamecanismos Rapid 80puede consultar las diferentes variantes.
  • Canales para cables sin halógenos: para una conducción segura de cables en zonas públicas, OBO ofrece canales libres de halógenos para el montaje empotrado de dispositivos y el tendido de cables. Los conductos de plástico son una elección segura, especialmente en entornos educativos, ya que reducen eficazmente el riesgo de incendio. En caso de incendio, reducen la cantidad de humos tóxicos y no desarrollan sustancias corrosivas.
  • La columna de distribución de OBO para centros de enseñanza: la Columnas multimedia a la columna de distribuciónde OBO ha sido especialmente diseñada para centros de enseñanza.  Gracias a su diseño modular y a una amplia gama de opciones de configuración, proporciona la plataforma perfecta para personalizar el equipamiento de cada aula y facilitar la integración sencilla de sistemas controlados de manera centralizada. Desde la seguridad de la instalación eléctrica hasta el control individual de la iluminación y el acceso a la información de los sistemas centrales de comunicación y llamada de emergencia, así como la visualización de la hora, las columnas multimedia de OBO ofrecen una solución integral para satisfacer todas las necesidades de instalación de un estudiante moderno en un único sistema. Las columnas multimedia pueden configurarse libremente o en un total de ocho variantes preconfiguradas. Las opciones de configuración personalizada se distinguen por su amplia variedad de selecciones, lo que permite adaptarlas de manera individual a las aulas o salas de formación correspondientes. Las variantes preconfiguradas ya se utilizan con éxito en centros educativos de todo el mundo. Elija una de estas variantes y se beneficiará de plazos de entrega más cortos y de una disponibilidad aún más rápida.

Escuela integral de Rust

Ir al proyecto

Instituto Schiller de Offenburg

Ir al proyecto

Futurium Berlín

Ir al proyecto

Rutas de escape

Protección contra incendios, rayos y sobretensiones en edificios

Esto también puede interesarle

Commercial and residential buildings

Arquitectura dotacional

El mundo laboral cambia constantemente como demuestran por ejemplo las oficinas de espacios abiertos. En la gama de OBO se encuentran soluciones para la infraestructura electrotécnica, discretas, flexibles, fiables.

Commercial and residential buildings

Edificios protegidos

La protección de edificios protegidos a menudo entra en conflicto con las necesidades de protección contra incendios y rayos. Es necesario encontrar soluciones especiales y OBO acepta este reto.

Commercial and residential buildings

Centros comerciales

Función y diseño, calidad y durabilidad: son factores primordiales para las instalaciones eléctricas de los centros comerciales. Para este ámbito, las soluciones de OBO combinan todas estas características.

Commercial and residential buildings

Sanidad

Las soluciones de OBO aseguran el suministro ininterrumpido de energía y datos en hospitales, centros médicos, residencias e instalaciones para personas mayores. No solo cumplen criterios funcionales, sino también de higiene.

Commercial and residential buildings

Hotel y gastronomía

Hoteles, restaurantes o centros de congresos: en estos lugares se reúnen muchas personas, por lo que no solo deben cumplirse requisitos funcionales, sino también estándares estéticos. Un reto hecho a la medida de OBO.

Commercial and residential buildings

Edificios logísticos

Los edificios logísticos se caracterizan por sus amplias estructuras de acero y hormigón. Para salvar grandes distancias de sustentación, los sistemas portacables y las escaleras pesadas de OBO son la solución ideal.

Commercial and residential buildings

Instalaciones deportivas y de actividades

Donde se reúnen miles de personas no puede dejarse nada en manos de la casualidad. Lo mismo se aplica a la infraestructura técnica de los edificios. OBO suministra productos fiables garantizando así la seguridad.

Commercial and residential buildings

Viviendas

No hay ningún lugar donde nos podamos sentir más seguros y protegidos que entre nuestras cuatro paredes. OBO ofrece una variedad de componentes electrotécnicos para disfrutar de una vida cómoda y segura.

Construction industry

Soluciones OBO para la construcción comercial y residencial

Gracias a nuestra larga experiencia y a nuestro extenso catálogo de productos, aseguramos la realización de instalaciones eléctricas seguras en toda clase de edificios.

Persona de contacto

OBO Bettermann Export GmbH & Co. KG

¿Tiene alguna pregunta sobre este tema? ¡Estaremos encantados de ayudarle!