Instalación eléctrica para sistemas fotovoltaicos

Protección integral, disponibilidad continua, instalación flexible

La adquisición de una instalación fotovoltaica (instalación FV) siempre implica grandes inversiones que deben amortizarse lo antes posible. Por eso es tan importante que esté siempre disponible.
¿Qué debe tener en cuenta en el tema de las instalaciones fotovoltaicas? Al estar instaladas en el tejado o en campo abierto, las instalaciones fotovoltaicas están especialmente expuestas a los rayos y las sobretensiones. Cuando una instalación fotovoltaica resulta dañada de este modo, deja de producir durante el tiempo que dure la reparación. Además, se originan costes adicionales, por ejemplo al tener que sustituir el inversor. No tiene por qué ser así: con nuestra solución integral de OBO estará, con total seguridad, en el lado soleado. No solo le ofrecemos un sistema completo para la protección contra rayos y sobretensiones en instalaciones fotovoltaicas, sino también soluciones innovadoras para una instalación flexible. Con nuestros innovadores sistemas de montaje para instalaciones en tejados planos, tejados inclinados e instalaciones en suelo, la instalación de todos los tamaños habituales de módulos fotovoltaicos del mercado es más sencilla que nunca. Simplemente, para más eficiencia: desde la A hasta la Solar. 

Duradero, fiable, resistente: certificado de garantía para la OBO Magic PV Solution®

 

Apostamos por la calidad: nuestras subestructuras fotovoltaicas están garantizadas sin defectos de material ni de fabricación. Además, de forma adicional a los derechos legales de garantía, le ofrecemos una garantía voluntaria para los componentes de metal y plástico.

Ventajas principales de un vistazo

  • Sistemas de montaje flexibles para tejados planos, inclinados e instalaciones montadas en el suelo
  • Sistema completo para prácticamente la totalidad de necesidades electrotécnicas de una instalación fotovoltaica
  • Asistencia personalizada para la instalación y operación de soluciones de sistemas fotovoltaicos
  • Amplia experiencia y competencia en la protección y el equipamiento de sistemas fotovoltaicos
  • Soluciones de sistema para instalaciones rápidas y permanentemente seguras
  • Cursos de formación FV prácticos y completos
  • Excelentes guías de instalación y planificación
  • Inversión con garantía de futuro y seguridad jurídica
  • Planificación fotovoltaica con total exactitud conforme a los preajustes y requisitos individuales con OBO Construct

Soluciones de sistema

Planificación solar inteligente: la herramienta para sistemas fotovoltaicos OBO Construct

Con la herramienta OBO Construct para sistemas de montaje fotovoltaicos en instalaciones en tejados planos o inclinados planificará su Magic PV Solution® con total exactitud conforme a los preajustes y requisitos individuales. De forma intuitiva, clara, rápida.

  • Explicación paso a paso
  • Manejo intuitivo
  • Creación automática de la lista de pedidos

Es bueno saberlo: ¡Nuestras piezas de aluminio provienen exclusivamente de la UE!

Con OBO, cuando se trata de CBAM, el nuevo instrumento de protección climática de la UE, estará seguro: porque todas las piezas de aluminio de nuestros sistemas se fabrican exclusivamente en la UE. Las materias primas utilizadas también proceden de los estados miembros de la UE.

¿Tiene alguna pregunta sobre el tema? Estaremos encantados de ayudarle.

Independientemente del tipo de instalación fotovoltaica que desee implementar, en OBO encontrará las soluciones de sistema adecuadas para las siguientes áreas de competencia:

Instalación fotovoltaica UniElektro en Mittenwalde: solución especial sin lastre

Para los requisitos especiales de la estructura del tejado, OBO desarrolló una solución especial: un sistema híbrido sin lastre basado en Magic PV Flat Basis combinado con UniBase Glue, que se adhirió a la cubierta del tejado.

Preguntas frecuentes

¿Qué medidas debo tomar para proteger instalaciones fotovoltaicas?

¿Qué necesito para la protección externa contra rayos de las instalaciones fotovoltaicas sobre tejado?

¿Cómo puedo instalar una protección externa contra rayos en combinación con una instalación fotovoltaica?

¿Cómo puedo mantener las distancias de separación del sistema de protección contra rayos en una instalación fotovoltaica?

¿Qué posibilidades existen para descargar la tracción al tender los cables verticalmente en una instalación fotovoltaica?

¿Cómo puedo proteger óptimamente el inversor en una instalación fotovoltaica?

¿Cómo tiendo los cables en la zona de vías de escape y evacuación de una instalación fotovoltaica?

¿Quién es responsable de aplicar la medida de protección adecuada en una instalación fotovoltaica?

¿Son compatibles las soluciones OBO con distintos sistemas de montaje?

¿Qué documentación se necesita para realizar una planificación conforme a la normativa?

¿Qué documentación de planificación (CAD, textos para licitaciones, etc.) pone OBO a disposición?

¿Qué criterios de verificación y aceptación deben tenerse en cuenta en las instalaciones fotovoltaicas?

Requisitos

Asumir responsabilidad, proteger la instalación.

A la hora de instalar un sistema de protección contra rayos para una instalación fotovoltaica, es preciso cumplir un gran número de normas y reglamentos. El instalador del sistema responde de la realización correcta de la instalación durante 30 años. Y también hay que tener en cuenta las exigencias de las compañías aseguradoras.

La empresa especializada que instala una instalación eléctrica está obligada legalmente a entregarla libre de defectos.

Responsabilidad del propietario

Debido a la alimentación en la red de la energía obtenida, casi todas las instalaciones fotovoltaicas deben cumplir los requisitos correspondientes a un uso comercial. De acuerdo con la normativa de prevención de accidentes BGV A3, el titular de la instalación está obligado a realizar un mantenimiento, una inspección y una revisión profesional de la misma. 

Estas comprobaciones periódicas y reiteradas del sistema eléctrico deben ser realizadas por un electricista cualificado. 

Instalación de sistemas de baja tensión

  • DIN VDE 0100-100 (IEC 60364-1)
  • DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53)
  • DIN VDE 0100-410 (IEC 60364-4-41)
  • DIN VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
  • DIN EN 60664-1 (IEC 60664-1)

Comprobación de puesta en servicio y documentación

  • VDE 0100-600 (IEC 60364-6)
  • VDE 0105-100 (EN 50110-1)

Requisitos para sistemas de alimentación de corriente en instalaciones fotovoltaicas

  • DIN VDE 0100-712 (IEC 60364-7-712)
  • DIN EN 62446 (IEC 62446)
  • DIN CLC/TS 61643-12 (IEC 61643-12)
  • DIN CLC/TS 50539-12 (CLC/TS 51643-32, IEC 61643-32)
  • VDE 0185-305-3, suplemento 5

Protección contra incendio en el ámbito fotovoltaico

  • VDE-AR-E 2100-712

Directrices VdS para la protección contra incendios y la seguridad de instalaciones eléctricas y fotovoltaicas

  • VdS 2025 – Instalaciones de líneas eléctricas
  • VdS 3145 – Instalaciones fotovoltaicas
  • VdS 6023 – Instalaciones fotovoltaicas en tejados con materiales de construcción combustibles

Instalaciones de protección contra rayos y toma de tierra

  • DIN EN 62305-1 hasta -4 (IEC 62305-1 hasta -4)
  • Requisitos adicionales locales (p. ej., reglamentos de construcción en Alemania)
  • DIN 18014
  • DIN VDE 0100-540 (IEC 60364-5-54)

Normativas de construcción

  • Regulaciones EN 13501-1/-2, DIN 4102-1/-2 sobre la combustibilidad de los materiales de construcción y los productos de construcción
  • Se deben tener en cuenta las normativas de construcción nacionales o regionales en lo que respecta al uso de productos de construcción. Esto incluye, por ejemplo, los ordenamientos regionales de edificación de Alemania, la normativa VKF en Suiza y las directrices OIB en Austria.

Persona de contacto

OBO Bettermann Export GmbH & Co. KG

¿Tiene alguna pregunta sobre el tema? Estaremos encantados de ayudarle.