Protección externa contra rayos para instalaciones fotovoltaicas
La integración de una instalación fotovoltaica en el sistema de protección contra rayos existente en un edificio suele descuidarse en las instalaciones posteriores. Esta circunstancia provoca un aumento del peligro de sufrir daños de consideración por el impacto directo de un rayo. En los edificios públicos, por ejemplo, el ordenamiento regional de edificación de Alemania exige, por tanto, un sistema de protección externo contra rayos para proteger contra incendios y a las personas.
Gama completa, décadas de experiencia
Gracias a nuestra amplia gama de productos y a décadas de experiencia en el campo de la protección contra rayos y sobretensiones, ofrecemos la solución adecuada para prácticamente cualquier instalación fotovoltaica. En el centro de pruebas BET de OBO, especialistas altamente cualificados someten nuestros productos a pruebas de conformidad con las normas. De este modo, los titulares de instalaciones fotovoltaicas siempre están en el lado seguro con OBO.
La gama de productos OBO para la protección externa contra rayos en instalaciones fotovoltaicas incluye:
- Puntas captadoras
- Soporte para barra
- Soporte para conductor de cumbrera
Cuatro materiales
Nuestros productos se pueden adquirir en cuatro materiales diferentes:
- Acero, galvanizado por inmersión en caliente
- Cobre
- Aluminio
- Acero inoxidable
- Soporte para conductores en tejados con teja de cumbrera
- Soporte para conductor de tejado para diversos tipos de cubierta
- Soporte separador
- Conductor redondo y conductor plano
Instalaciones fotovoltaicas: ¿qué variantes hay?
- Instalación fotovoltaica sin protección exterior contra rayos
- Instalación fotovoltaica con protección exterior contra rayos y suficiente distancia de separación
- Instalación fotovoltaica con protección exterior contra rayos y sin suficiente distancia de separación
Productos destacados para la protección externa contra rayos

Soporte para conductor para Rd 8 mm, paso de Ø 5 mm

Conector adaptable ALU

Punta de captura con reducción

Derivación isCon® Basic en negro

Elemento de conexión para instalación en el mástil captador aislado isFang IN

Elementos de conexión isCon®

Punta captadora aislada para cable de derivación isCon de instalación en interior con salida lateral

Trípode isFang con salida lateral

Soporte para barras 16 mm
Amplia gama de productos para la protección externa contra rayos
OBO Bettermann ofrece una amplia gama de productos para la protección externa contra rayos en instalaciones fotovoltaicas
Convénzase usted mismo.
Descargas para la protección externa contra rayos
Guías de planificación para la protección externa contra rayos
Esto también puede interesarle
Persona de contacto

OBO Bettermann Export GmbH & Co. KG
¿Tiene alguna pregunta sobre el tema? Estaremos encantados de ayudarle.