Conexión equipotencial en instalaciones fotovoltaicas
La distancia física de una instalación fotovoltaica al sistema exterior de protección contra el rayo debería respetarse siempre, todo lo posible, para protegerla. Si no es posible debido a las circunstancias locales, y no puede reducirse la distancia necesaria, habría que tratar de que
- la instalación fotovoltaica esté integrada en el sistema exterior de protección contra el rayo
- se implementa un sistema aislante, p. ej., con la derivación aislada resistente a alta tensión isCon®.
¿Tiene alguna pregunta sobre el tema?
Estaremos encantados de ayudarle.
Medidas importantes
Para garantizar una amplia protección de la instalación fotovoltaica se deben considerar los siguientes puntos:
- La tierra local (PAS) debe estar unida con la conexión equipotencial principal (HPAS).
- Los conductores del equilibrio equipotencial deben tenderse próximos entre sí y en paralelo con respecto a los conductores de CC.
- Las líneas de datos se deben incluir en el campo de la protección.

Cuatro pasos para la protección integral de instalaciones fotovoltaicas
- Paso 1: comprobar la distancia de separación
Si no se puede respetar la distancia de separación requerida, los componentes metálicos se deberán unir entre sí de forma que puedan conducir la corriente de rayo. - Paso 2: comprobar las medidas de protección
Ejemplo: las medidas de conexión equipotencial para protección contra el rayo se adoptan en el lado CC y en el lado CA, p. ej. descargador de corriente de rayo (tipo 1)
- Paso 3: incluir las líneas de datos
Las líneas de datos se deben incluir en el campo de la protección. - Paso 4: realizar la conexión equipotencial
En el inversor se debe realizar una conexión equipotencial local.
Distancia de separación en instalaciones fotovoltaicas
La instalación de protección contra el rayo se debe colocar a la distancia de separación (s) según DIN EN 62305 respecto a las piezas de la instalación fotovoltaica. Por regla general, es suficiente una distancia de separación (s) = distancia de seguridad entre 0,5 m y 1 m.
Las instalaciones de aire acondicionado, los sensores eléctricos y las instalaciones fotovoltaicas son ejemplos de estructuras de tejado en las que se debe respetar la distancia de separación. Esta distancia resulta necesaria para impedir la generación de chispas peligrosas y corrientes de rayo parciales entre la instalación exterior de protección contra el rayo y las partes metálicas del edificio, así como los aparatos eléctricos. Esto a menudo no es posible, especialmente durante la modernización de sistemas fotovoltaicos, debido a la situación estructural. La solución segura: el sistema aislado resistente a alta tensión isCon® de OBO. Con el cable isCon® se puede mantener de forma segura una distancia de separación de 0,75 m en el aire, y de 1,5 m para material de construcción fijo.

Si no se puede mantener la distancia de separación
Si no se puede mantener la distancia de separación según VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3) por motivos constructivos, la instalación fotovoltaica debe integrarse en la instalación de protección contra el rayo utilizando componentes probados capaces de transportar corrientes de rayo con secciones de cable de 16 mm2 CU o 25 mm2 Alu. Los componentes de protección contra el rayo para la conexión deben probarse según VDE 0185-561-1 (IEC/ EN 62561-1). En estos casos también se requieren dispositivos de protección contra sobretensiones del tipo 1 (class I) o descargadores combinados del tipo 1+2 (class I+II) en el lado de CC, ya que no se pueden controlar las corrientes de rayo en el edificio.
La conexión equipotencial de protección contra rayos lograda de esta manera conecta todos los componentes metálicos y eléctricamente conductores de la instalación, incluido el sistema de puesta a tierra con el sistema de protección contra rayos estandarizado. Según VDE 0185-305 parte 3 y 4 (IEC/ EN 62305-3, -4) en este caso hay que utilizar dispositivos de protección contra sobretensiones (DPS) tipo 1 (class I) o descargadores combinados tipo 1+2 (class I+II) para los cables que conducen al edificio. Esto se aplica en el nivel del tejado y en el nivel del suelo, para el lado de CA y de CC del sistema de suministro eléctrico fotovoltaico.
La DIN VDE 0100-443 (VDE 0100-443) y la DIN VDE 0100-712 (VDE 0100-712) son decisivas para la cuestión de la necesidad de medidas de protección contra sobretensiones.

Posición de las puntas captadoras
Las varillas captadoras o puntas captadoras deben colocarse de modo que los módulos fotovoltaicos no queden en sombra. Porque un núcleo de sombra es suficiente para provocar pérdidas de rendimiento de toda la cadena. Según VDE 0185-305-3, supl. 5. El pararrayos debe estar alejado al menos 108 veces su diámetro. Hay que garantizar que el sistema fotovoltaico permanezca dentro del área de protección de las puntas captadoras. Con el sistema aislado y resistente a altas tensiones isCon® de OBO se puede mantener la distancia de separación de forma segura.
Gama completa para conexión equipotencial
OBO Bettermann ofrece una amplia gama de productos para la conexión equipotencial en instalaciones fotovoltaicas
Convénzase usted mismo.
Descargas para la conexión equipotencial
Guías de planificación de la conexión equipotencial
Esto también puede interesarle
Persona de contacto

OBO Bettermann Export GmbH & Co. KG
¿Tiene alguna pregunta sobre el tema? Estaremos encantados de ayudarle.