Soluciones de instalación eléctrica para aerogeneradores

Soluciones de energía eólica fiables desde la cimentación hasta la góndola

El viento es una fuente inagotable para la producción de energía renovable y tiene un papel decisivo en la revolución energética. El objetivo de OBO no es solo participar en la revolución energética, sino dotar a la infraestructura electrónica con soluciones fiables. El sector de la energía eólica es una de nuestras competencias principales. Conocemos los enormes requisitos de calidad y fiabilidad de los componentes utilizados que plantean los aerogeneradores y la importancia significativa que tienen las soluciones de instalación eléctrica para aerogeneradores. Porque es decisiva para la seguridad del funcionamiento de todo el aerogenerador. Con su larga experiencia y una amplia oferta de productos, OBO ofrece soluciones completas para toda la instalación eléctrica de plantas eólicas, desde la Soluciones de puesta a tierra para aerogeneradores hasta el Sistemas de bandejas portacables , desde la Sistemas de bandejas portacables hasta el sistema de protección contra el rayo.  Gracias a las experiencias recopiladas en muchos y exigentes grandes proyectos en todo el mundo, sabemos exactamente de qué se trata y desde el principio nos centramos en requisitos fundamentales en cuanto a la ubicación, la tecnología de regulación y la seguridad. Le acompañaremos a lo largo de su proyecto del área de los aerogeneradores, desde el asesoramiento, pasando por la primera planificación hasta la producción de la solución adecuada de forma individual para usted.

Soluciones de energía eólica de OBO: ventajas principales de un vistazo

  • Conocimiento y experiencias desde hace muchos años en distintos grandes proyectos exigentes en el área de las soluciones de instalación eléctrica para aerogeneradores en todo el mundo
  • Soluciones completas para todo el equipamiento electrotécnico de aerogeneradores: desde la cimentación hasta la góndola
  • Asistencia a medida desde el asesoramiento, pasando por la planificación hasta la creación de soluciones precisas de energía eólica
  • Conocimientos especializados sobre los altos requisitos de calidad y fiabilidad de los componentes utilizados
  • Ayudas de planificación e instalación fundamentadas sobre la instalación eléctrica para plantas eólicas

Energía eólica a toda máquina: abarcamos las áreas de

1
2
3
4
1

Góndola del aerogenerador: máxima seguridad para las más altas exigencias

2

Protección fiable de la torre del aerogenerador con los sistemas de OBO

3

Sistemas de protección para el zócalo y la base de la torre del aerogenerador

4

Sistemas seguros de puesta a tierra para los cimientos del aerogenerador

En OBO encontrará las siguientes áreas de los aerogeneradores

FAQ

¿Qué normas deben aplicarse para la protección contra el rayo de aerogeneradores?

¿Qué soluciones ofrece OBO para edificios de clase de protección contra el rayo 1?

¿Por qué es importante una protección contra sobretensiones efectiva para aerogeneradores?

¿Deben tener los aerogeneradores protección contra sobretensiones y contra rayos?

¿Qué posibilidades de descarga de tracción existen con un tendido de cables vertical?

¿Son adecuados los derivadores de sobretensión enchufables de la gama OBO para su uso en aerogeneradores?

¿Qué posibilidades existen para evitar la propagación del fuego?

¿Cómo consigo una descarga de tracción óptima al utilizar cajas de derivación?

¿Cómo mantengo las distancias de separación respecto al sistema de protección contra el rayo en los aerogeneradores?

Persona de contacto

OBO Bettermann Export GmbH & Co. KG

¿Tiene alguna pregunta sobre este tema? ¡Estaremos encantados de ayudarle!