Soluciones de puesta a tierra para aerogeneradores
La cimentación de un aerogenerador tiene varias funciones al mismo tiempo como punto de paso entre la torre y el suelo: por un lado, impide que el aerogenerador se caiga o se hunda; por otro, deriva al suelo todas las cargas generadas por el rotor y los movimientos propios de la instalación. La mayoría de las cimentaciones de aerogeneradores del país, es decir en el área Onshore, son las denominadas zapatas. Están compuestas generalmente por placas redondas de cemento y acero que se colocan en el suelo y distribuyen uniformemente las fuerzas en el subsuelo. Las zapatas o pilotes se utilizan en subsuelos poco firmes. Para conseguir una firmeza suficiente, las placas de cimentación están provistas de pilotes. Así las cargas se distribuyen en capas de suelo más firmes. La forma constructiva de la cimentación se determina, por un lado, por el tamaño del aerogenerador, y, por otro, por las condiciones del suelo. Pueden ser, por ejemplo, octogonales, circulares o en forma de cruz.
OBO también participa de la cimentación con una amplia oferta de soluciones para aerogeneradores: los sistemas de puesta a tierra de OBO derivan las corrientes de rayo al suelo y son al mismo tiempo el enlace con equipos de protección como, por ejemplo, los dispositivos de protección contra sobretensiones.

Soluciones de puesta a tierra inteligentes para la cimentación del aerogenerador
- Electrodos anulares que pueden instalarse alrededor del pie de torre para evitar tensiones de paso y contacto
- Conductor plano y conductor redondo
- Distintos bornes y uniones rápidas
- Soluciones para una conexión segura de la instalación de puesta a tierra con la conexión equipotencial en el interior de la instalación. Se puede conseguir en torres de cemento con puntos fijos de puesta a tierra previamente instalados. Por el contrario, las torres de acero se conectan directamente a través de conductores planos o redondos. Debe tenerse en cuenta que es posible una desconexión y una medición posterior de la resistencia de puesta a tierra.
Productos destacados para los sistemas de puesta a tierra de los aerogeneradores
Gama completa de sistemas de puesta a tierra
OBO Bettermann ofrece una gama completa de productos para sistemas de puesta a tierra en aerogeneradores.
Convénzase usted mismo.
Descargas para soluciones de puesta a tierra de aerogeneradores
Esto también puede interesarle

Soluciones de protección para la torre de los aerogeneradores
La torre de un aerogenerador requiere una infraestructura eléctrica especial que sea estable y robusta. Los sistemas de bandejas portacables y bandejas de escalera de OBO dominan este reto a la perfección.

Soluciones de protección para la base de los aerogeneradores
Entre la cimentación y la propia torre se encuentra la base del aerogenerador. Con los sistemas de protección de OBO, los dispositivos electrónicos integrados aquí se protegen en gran medida de los daños producidos por sobretensiones.

Soluciones para las góndolas de los aerogeneradores
La pieza técnica principal de cualquier aerogenerador es la góndola. OBO ofrece seguridad máxima con las soluciones de protección, como la protección contra sobretensiones o los sistemas de captación y descarga.

Soluciones OBO para aerogeneradores
Participamos activamente en la revolución energética y ofrecemos una solución completa para todo el equipamiento electrotécnico de los aerogeneradores: desde la cimentación hasta la góndola.
Persona de contacto

OBO Bettermann Export GmbH & Co. KG