Instalaciones eléctricas seguras para todo tipo de edificios

Soluciones OBO para la construcción comercial y residencial

Tanto en edificios residenciales, como en hoteles, restaurantes, instalaciones deportivas, centros comerciales, consultorios médicos y hospitales, existe un elemento común: una red de instalaciones eléctricas recorre cada uno de estos espacios. Dependiendo del recorrido de la corriente, deben tomarse las medidas adecuadas para proteger los dispositivos eléctricos y garantizar la seguridad de las personas que habitan el edificio. Gracias a su larga experiencia y a su extenso catálogo de productos, OBO asegura la realización de instalaciones eléctricas seguras en toda clase de edificios.

Ventajas principales de un vistazo

  • Larga experiencia en proyectos realizados en todo el mundo
  • Soluciones integrales de un único proveedor
  • Instalación rápida y sencilla
  • Instalación segura y protección integral, también en caso de incendio

OBO BlackLine – Instalación eléctrica elegante en negro

El diseño elegante se une a la calidad probada: descubra los productos BlackLine para espacios comerciales y residenciales modernos.

Aplicaciones

Vías de evacuación

Protección contra incendios, rayos y sobretensiones en edificios

FAQ

¿Qué clases de protección contra el rayo se recomiendan para cada tipo de edificio?

¿Cuáles son los factores clave a considerar en la protección contra incendios?

¿Cuáles son las características de una vía de escape y rescate ideal?

¿Cómo se integran los sistemas portacables de OBO en los distintos tipos de edificios?

¿Qué ventajas ofrece el HoverCube de OBO?

¿Qué ventajas ofrecen los sistemas de vano ancho de OBO?

¿Cómo protege el sistema Net Defender de OBO el ámbito privado?

¿Ofrece OBO soluciones bajo suelo aptas para el sector de la restauración?

¿Cuáles son los aspectos clave a considerar en las instalaciones eléctricas de edificios de oficinas y administrativos?

¿Cuáles son las características de un edificio protegido?

¿Qué normas de construcción se aplican a los edificios protegidos?

¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de rehabilitar edificios protegidos?

¿Ofrece OBO soluciones para la instalación de cables en el ámbito sanitario?

¿Qué requerimientos impone el sector sanitario a las instalaciones eléctricas?

¿Cuáles son los requisitos esenciales a considerar a la hora de dotar a los edificios educativos con una infraestructura eléctrica?

¿Cómo pueden tenderse y conectarse los cables de forma segura en los edificios educativos?

¿Qué ventajas ofrecen las columnas multimedia de OBO para escuelas y otros establecimientos educativos?

Contacto

OBO Bettermann Export GmbH & Co. KG

¿Tiene alguna pregunta sobre este tema? ¡Estaremos encantados de ayudarle!