OBO BlackLine

Soluciones premium para instalaciones en superficie

Elegante, sofisticado, emocional: el negro es tendencia en arquitectura y diseño de interiores desde hace varios años. El color no cromático absorbente de luz destaca en cualquier entorno y realza la estética de diversos interiores, ya sea en edificios residenciales o comerciales. Al mismo tiempo, las instalaciones en superficie están viviendo un resurgimiento gracias a la tendencia del estilo industrial. Con BlackLine, OBO presenta ahora una gama única que satisface ambas tendencias: soluciones de sistema para instalaciones en superficie en negro. La gama de productos incluye, entre otros, sistemas portacables de conducción de líneas, así como sistemas de conexión y fijación. Ya sea estilo retro o industrial, nuestros productos de la gama OBO BlackLine permiten crear conceptos de diseño uniformes que se integran perfectamente en la arquitectura contemporánea, aumentando así el valor de los espacios.

Resumen de todas las ventajas de OBO BlackLine

  • Como único proveedor de sistemas, OBO ofrece con BlackLine una completa gama de soluciones premium para instalaciones en superficie en negro.
  • Las instalaciones en superficie son versátiles, adaptables y no requieren trabajos de albañilería. Esto reduce el esfuerzo, el tiempo y los costes.
  • Los productos de BlackLine son flexibles, duraderos y de alta calidad.
  • BlackLine no solo marca tendencias en diseño, sino que también destaca en sostenibilidad con productos reciclables.
Póngase en contacto

Planificar de forma sostenible, instalar en negro

OBO BlackLine permite realizar instalaciones eléctricas de alto nivel. Esto se aplica tanto a nuevas construcciones como a la reforma de edificios existentes. De este modo, estas soluciones premium permiten transformar con estilo antiguos almacenes o naves industriales. La instalación sencilla facilita una colaboración fluida entre los distintos oficios y garantiza una ejecución rápida del proyecto.

Sin embargo, OBO BlackLine no solo ofrece múltiples opciones para definir un estilo coherente y llamativo. Además, la gama de productos destaca por su sostenibilidad y respeto al medioambiente:

  • Todos los productos de OBO BlackLine son flexibles, duraderos y se caracterizan por materiales y acabados de alta calidad.
  • Si el uso del edificio cambia, pueden desmontarse fácilmente y reutilizarse en una nueva instalación.
  • En especial las instalaciones en superficie pueden renovarse y actualizarse sin grandes esfuerzos.
  • Los productos reciclables, como OBO BlackLine, contribuyen de manera significativa a una construcción más sostenible.

Calificación Gold de EcoVadis para OBO

Un gran logro en nuestro camino hacia un futuro más sostenible: EcoVadis es una plataforma de calificación de sostenibilidad reconocida mundialmente que evalúa a las empresas en función de su sostenibilidad y nos ha otorgado la calificación Gold. 

Para múltiples aplicaciones

 

Nuestras soluciones premium para instalaciones en superficie en negro son perfectas para diversos tipos de edificios, como oficinas, espacios para eventos, centros comerciales y tiendas de moda, así como restaurantes, hoteles, salas de exposiciones y centros educativos. En resumen: en cualquier lugar donde la funcionalidad y el diseño van de la mano, ofrecemos la solución ideal en negro.

 

Por supuesto, le ofrecemos un soporte completo en cada fase de su proyecto, siguiendo la filosofía de servicio de OBO, desde la primera información y la planificación hasta el servicio posventa.

 

Nuestro Centro de atención al cliente OBO estará encantado de ayudarle.

Black for Good: creando juntos tendencias en diseño

Nuestros socios APL AG y Gira ofrecen el complemento perfecto para la gama de productos BlackLine

Sistema de iluminación modular de APL AG

  • Iluminación de alta calidad para arquitectura
  • Fácil de usar
  • Sostenible y económico
  • Solución de sistema Plug & Play
  • Integrable en los sistemas de bandejas portacables de OBO

Programas de interruptores Gira Studio y Gira E2

  • Ideal para renovaciones
  • Adecuado para espacios sin necesidad de abrir paredes
  • Fijación sencilla para instaladores eléctricos
  • Compatible con los sistemas de conexión y fijación de OBO

Columnas de distribución

Mostrar más

Sistema de iluminación modular de APL AG

Mostrar más

Programas de interruptores Gira Studio

Mostrar más

Columnas de distribución

Mostrar más

Canales portamecanismos

Mostrar más
1
2
3
4
5
1

Interruptor Gira Studio AP

2

Unidades completas

3

Sistemas de tubo enchufables

4

Abrazaderas Quick

5

Bandeja portacable

La gama de productos BlackLine

Proyectos de referencia: BlackLine en acción

Diversos proyectos de referencia reflejan la versatilidad y el estilo de BlackLine, como la torre de oficinas Eclipse, finalizado en Düsseldorf en 2023, donde los productos BlackLine se integran de manera uniforme y elegante en el diseño general del edificio a lo largo de varias plantas. Igualmente, en el BVB-FanWelt de Dortmund fascinan los productos en superficie negra de OBO. Se integran perfectamente en el estilo industrial del edificio y, además, reflejan uno de los colores del club.

Complejo de oficinas Eclipse

Ir al proyecto

OBO BlackLine en el BVB Fanwelt: un buen equipo

Ir al proyecto

Tienda insignia de Telekom en Hamburgo

Ir al proyecto

ATLAS, en Dortmund, apuesta por BlackLine de OBO Bettermann

Ir al proyecto

Esto también puede interesarle

Contacto

OBO Bettermann Export GmbH & Co. KG

¿Tiene alguna pregunta sobre este tema? ¡Estaremos encantados de ayudarle!