Viviendas
Instalación eléctrica segura desde el sótano a la vivienda
No hay casi ningún sitio donde nos sentimos tan cómodos y seguros como entre nuestras propias cuatro paredes. Las instalaciones eléctricas atraviesan todo el edificio de viviendas, empezando por el sótano o la sala técnica, los conductos verticales y los pasillos, hasta la propia vivienda.
De cara a proteger la seguridad de los habitantes y de los equipos eléctricos deben adoptarse las siguientes medidas. OBO ofrece varias soluciones con las que se puede garantizar una instalación eléctrica segura en todas estas zonas. Todo de un mismo proveedor. Porque OBO se caracteriza por la convergencia de ideas y acción sistemática.
Combinamos productos y soluciones para su proyecto concreto en la vivienda, desde la instalación fotovoltaica en el techo, los aparatos eléctricos en cada habitación, hasta la tecnología domótica completa.

Soluciones de OBO para el ámbito de la vivienda:
- Sistema de canalización con escobilla protectora OKB: el OKB system se usa para un montaje de mecanismos invisible y una conducción de cables discreta. En la habitación donde se instala no se sabe de dónde procede la alimentación de corriente. La única pista es una pequeña escobilla protectora casi invisible. La particularidad: el canal tiene de cara a la pared en toda su longitud una abertura cubierta por la escobilla protectora que alimenta la habitación de forma apenas perceptible.
- La toma de suelo redonda GES R2: la pequeña toma de suelo redonda GES R2 proporciona datos y energía allí donde se necesitan. Su manejo es fácil y sin complicaciones: los cables de conexión se introducen en el espacio de instalación compacto que se cierra posteriormente con una tapa. A propósito de la tapa: hay disponibles 8 variantes distintas en total.
- Cajas empotrables y para paredes huecas: las establecen nuevos estándares de calidad y velocidad en el lugar de obras con muchos detalles de producto inteligentes. Están fabricadas 100 % con material libre de halógenos y en caso de incendio reducen de forma eficaz la emisión de halógenos venenosos. En la producción sostenible de las cajas empotrables apostamos por productos reciclados de alta calidad con un porcentaje de material reciclado del 80 %. Con la protección acústica probada y certificada de las cajas para paredes huecas estancas todo está más tranquilo.
- Canal eléctrico y de calefacción RAUDUO: el canal eléctrico y de calefacción combinado RAUDUO es una idea de saneamiento sin peligro para un tendido normalizado de los cables eléctricos y de calefacción en un canal de zócalo común. Gracias a la solución inteligente 2-en-1 los tubos calefactores y cables eléctricos se colocan simplemente en una base de canal común. La parte superior del canal del sistema está disponible de manera opcionalmente con un labio de sellado adecuado para edificios más antiguos de 6 mm y un borde cónico..
- Toma de suelo UDHOME2: pequeña con un espacio interior impresionante: así es la toma de suelo UDHOME2. En un tamaño de solo 140 mm x 140 mm hay sitio para dos tomas y dos conexiones de datos. Ello se debe al interior de 54 grados de inclinación.
- Sistema Quick-Pipe: el sistema Quick-Pipe combina las ventajas de los canales para cables y los antiguos tubos de instalación eléctrica en un sistema inteligente para instalaciones empotradas. Comprende las tuberías de instalación eléctrica Quick-Pipe, las abrazaderas Quick y una selección de accesorios perfectamente adaptadas. El sistema es ideal para instalaciones en paredes y techos en interior y exterior. En edificios de viviendas, por ejemplo, se instalan en el sótano.
- Cajas de derivación: OBO ofrece distintas Cajas de derivación con las que superar cualquier exigencia de instalación. Esto se aplica por supuesto también en el ámbito de la vivienda. Aquí están sobre todo los héroes cotidianos de la serie A que ofrece soluciones fiables para áticos y sótanos, garajes particulares y cocheras o para cajas para persianas. Las cajas de derivación de la serie A están fabricadas en resina termoplástica libre de halógenos y ofrecen soluciones simples para aplicaciones sencillas. Gracias a la sujeción exterior y la tapa de encaje se pueden fijar de forma rápida y fácil.
- Canales para pared y techo WDK: los Canales para pared y techo WDK de OBO permiten una conducción de cables segura con una instalación extremadamente sencilla. En la variante de color blanco puro RAL 9010 son ideales para la instalación en exteriores gracias a sus propiedades de resistencia a los rayos UV y a la intemperie. La resistencia a los rayos UV y a la intemperie de los canales está probada según DIN EN ISO 4892-2. Así, son adecuados, por ejemplo, para el suministro eléctrico a cajas de pared, unidades de aire acondicionado u otras pequeñas instalaciones en viviendas.
Productos destacados para el ámbito de la vivienda

Espuma protectora contra incendios de 2 componentes PYROSIT® NG

Cubierta de tubo PYROCOMB® Intube, Ø120 mm

Descargador de sobretensiones V10 Compact

Canal de instalación con tejido ignífugo PYROLINE® Rapid PLM, altura del canal 80 mm, blanco puro

LightningController - MCF30-NAR-TT

Toma de voltaje para la serie MCF-NAR

Canal, tipo WDK 15030

Canal para zócalo Rauduo 40105

Unidad de canal con tapa ciega

Toma de suelo UDHOME2, con salida para cable, con recorte para el revestimiento del suelo, 2 tomas de corriente con contacto de protección, acero inoxidable
Descargas
Esto también puede interesarle

Edificios educativos
Para equipar edificios educativos con componentes electrotécnicos a prueba de futuro, la tecnología individual debe combinarse con sistemas centralizados. OBO ofrece las soluciones adecuadas para ello.

Arquitectura dotacional
El mundo laboral cambia constantemente como demuestran por ejemplo las oficinas de espacios abiertos. En la gama de OBO se encuentran soluciones para la infraestructura electrotécnica, discretas, flexibles, fiables.

Edificios protegidos
La protección de edificios protegidos a menudo entra en conflicto con las necesidades de protección contra incendios y rayos. Es necesario encontrar soluciones especiales y OBO acepta este reto.

Centros comerciales
Función y diseño, calidad y durabilidad: son factores primordiales para las instalaciones eléctricas de los centros comerciales. Para este ámbito, las soluciones de OBO combinan todas estas características.

Sanidad
Las soluciones de OBO aseguran el suministro ininterrumpido de energía y datos en hospitales, centros médicos, residencias e instalaciones para personas mayores. No solo cumplen criterios funcionales, sino también de higiene.

Hotel y gastronomía
Hoteles, restaurantes o centros de congresos: en estos lugares se reúnen muchas personas, por lo que no solo deben cumplirse requisitos funcionales, sino también estándares estéticos. Un reto hecho a la medida de OBO.

Edificios logísticos
Los edificios logísticos se caracterizan por sus amplias estructuras de acero y hormigón. Para salvar grandes distancias de sustentación, los sistemas portacables y las escaleras pesadas de OBO son la solución ideal.

Instalaciones deportivas y de actividades
Donde se reúnen miles de personas no puede dejarse nada en manos de la casualidad. Lo mismo se aplica a la infraestructura técnica de los edificios. OBO suministra productos fiables garantizando así la seguridad.

Soluciones OBO para la construcción comercial y residencial
Gracias a nuestra larga experiencia y a nuestro extenso catálogo de productos, aseguramos la realización de instalaciones eléctricas seguras en toda clase de edificios.
Contacto

OBO Bettermann Export GmbH & Co. KG