Instalación eléctrica segura en el ámbito comercial y residencial

Protección contra incendios y protección contra rayos y sobretensiones desde el sótano hasta el tejado

Si se mira en el interior de un edificio, se ve rápidamente que está atravesado por instalaciones eléctricas: desde el sótano, los conductos verticales y los pasillos hasta los espacios realmente utilizados.

Con frecuencia, se subestiman los peligros por descargas de rayo, sobretensiones y propagación de fuego de la instalación eléctrica de edificios. No se trata solamente de las descargas de rayo directas, sino también las que se producen a una distancia de hasta dos kilómetros o procesos de conmutación diarios en la red eléctrica que pueden provocar daños graves en dispositivos eléctricos e instalaciones. Estos pueden provocan incendios con rapidez. Por eso, deben tomarse medidas adecuadas en el edificio siguiendo el recorrido de la corriente para garantizar la seguridad de las personas dentro del edificio y proteger los aparatos eléctricos.

Áreas de la protección contra incendios

1
2
3
4
1

El sótano

2

La escalera

3

El pasillo

4

El conducto de las instalaciones eléctricas

OBO asegura un tendido de cables fiable en "The Circle", Zúrich

Ir al proyecto

Bettermann AG sale a la pista de hielo en el Swiss Life Arena de Zúrich

Ir al proyecto

Concesionario Mercedes-Benz

Ir al proyecto

El túnel de Montemor en Portugal

Ir al proyecto

Soluciones de protección contra incendios para cualquier tipo de edificio

Con nuestra amplia gama y larga experiencia, ofrecemos el sistema de protección contra incendios adecuado para cada edificio. ¡Compruebe usted mismo la calidad de nuestras soluciones!

Tutoriales

FAQ

¿En qué normativas se basan los requisitos de protección contra incendios?

¿Qué tipos de edificios deben diferenciarse?

¿En qué se diferencian los requisitos de protección contra incendios según los edificios?

¿Qué objetivos de protección se persiguen con las medidas de protección contra incendios estructurales?

¿Cómo se pueden asegurar contra incendios las instalaciones eléctricas en las vías de rescate?

¿Qué clase de resistencia contra el fuego deben tener los canales de protección contra incendios en la vía de rescate?

¿Qué es importante en los canales bajo suelo empotrados en la vía de rescate?

En los pasillos del edificio hay instalaciones sobre techos F30. ¿Qué es importante tener en cuenta durante la instalación?

Esto también puede interesarle

Construcción comercial y residencial

Edificios educativos

Para equipar edificios educativos con componentes electrotécnicos a prueba de futuro, la tecnología individual debe combinarse con sistemas centralizados. OBO ofrece las soluciones adecuadas para ello.

Construcción comercial y residencial

Arquitectura dotacional

El mundo laboral cambia constantemente como demuestran por ejemplo las oficinas de espacios abiertos. En la gama de OBO se encuentran soluciones para la infraestructura electrotécnica, discretas, flexibles, fiables.

Construcción comercial y residencial

Edificios protegidos

La protección de edificios protegidos a menudo entra en conflicto con las necesidades de protección contra incendios y rayos. Es necesario encontrar soluciones especiales y OBO acepta este reto.

Construcción comercial y residencial

Centros comerciales

Función y diseño, calidad y durabilidad: son factores primordiales para las instalaciones eléctricas de los centros comerciales. Para este ámbito, las soluciones de OBO combinan todas estas características.

Construcción comercial y residencial

Sanidad

Las soluciones de OBO aseguran el suministro ininterrumpido de energía y datos en hospitales, centros médicos, residencias e instalaciones para personas mayores. No solo cumplen criterios funcionales, sino también de higiene.

Construcción comercial y residencial

Hotel y gastronomía

Hoteles, restaurantes o centros de congresos: en estos lugares se reúnen muchas personas, por lo que no solo deben cumplirse requisitos funcionales, sino también estándares estéticos. Un reto hecho a la medida de OBO.

Construcción comercial y residencial

Edificios logísticos

Los edificios logísticos se caracterizan por sus amplias estructuras de acero y hormigón. Para salvar grandes distancias de sustentación, los sistemas portacables y las escaleras pesadas de OBO son la solución ideal.

Construcción comercial y residencial

Instalaciones deportivas y de actividades

Donde se reúnen miles de personas no puede dejarse nada en manos de la casualidad. Lo mismo se aplica a la infraestructura técnica de los edificios. OBO suministra productos fiables garantizando así la seguridad.

Construcción comercial y residencial

Viviendas

No hay ningún lugar donde nos podamos sentir más seguros y protegidos que entre nuestras cuatro paredes. OBO ofrece una variedad de componentes electrotécnicos para disfrutar de una vida cómoda y segura.

Industria de la construcción

Soluciones OBO para la construcción comercial y residencial

Gracias a nuestra larga experiencia y a nuestro extenso catálogo de productos, aseguramos la realización de instalaciones eléctricas seguras en toda clase de edificios.

Persona de contacto

OBO Bettermann Export GmbH & Co. KG

¿Tiene alguna pregunta sobre este tema? ¡Estaremos encantados de ayudarle!