Bettermann AG sale a la pista de hielo en el Swiss Life Arena de Zúrich

Un pabellón de hielo equipado con la tecnología multimedia y para eventos más avanzada: así es este lugar de peregrinación para los aficionados al hockey sobre hielo en Zúrich, que se terminó de construir en 2022.

Bettermann AG sale a la pista de hielo en el Swiss Life Arena de Zúrich

Un pabellón de hielo equipado con la tecnología multimedia y para eventos más avanzada: así es este lugar de peregrinación para los aficionados al hockey sobre hielo en Zúrich, que se terminó de construir en 2022.

Información general sobre el edificio

Un pabellón de hielo equipado con la tecnología multimedia y para eventos más avanzada: así es este lugar de peregrinación para los aficionados al hockey sobre hielo en Zúrich, que se terminó de construir en 2022.

En el Swiss Life Arena, los aficionados están muy cerca cuando su equipo, los ZSC Lions, lo da todo sobre el hielo. El estadio se convierte entonces en un hervidero. El Swiss Life Arena no solo se ha convertido en la nueva sede de los ZSC Lions, sino también en sede de otros eventos deportivos, actos corporativos y eventos de patrocinadores.

El Swiss Life Arena, diseñado por Caruso St John Architects, se encuentra cerca de la estación de tren de Zúrich Altstetten. Tiene capacidad para un máximo de 12.000 espectadores, incluidas las localidades de pie.

¿Se utilizaron soluciones especiales?

Antes de que pudiera celebrarse la inauguración en otoño de 2022, se necesitaron toda una serie de productos de OBO Bettermann: entre ellos, numerosos sistemas portacables de la serie   RKS-Magic®,   de Series de vano ancho así como diversos sistemas de fijación para uniones en estructuras macizas y de acero. Sistemas de la  Protección contra incendios  garantizan además la transmisión segura de datos.

¿Qué tipo de desafíos se plantearon durante la construcción?

Los productos OBO se pueden encontrar en todo el edificio. Durante toda la fase de construcción fue necesaria la flexibilidad. Una y otra vez había que realizar ajustes en el sistema de tendido de cables. Un aspecto fundamental fue el requisito del diseño sísmico para el tendido de cables mediante Kabeltragsystemen . Gracias a la experiencia y a la organización profesional del Grupo OBO, se pudo ofrecer al cliente el apoyo necesario para una ejecución adecuada.

Sin duda, uno de los retos consistió en definir, entre la gran variedad de soluciones previstas, diseños lo más uniformes, económicos y viables posible, con el fin de satisfacer al cliente al 100 %.

Información del proyecto