Soluciones de instalación eléctrica en sistema de bandejas portacables transitables

Protección fiable tanto para las líneas de suministro como para las personas en entornos industriales

En el sector de la automoción, OBO se centra principalmente en la ingeniería de plantas y tecnología de transporte. El enfoque está especialmente dirigido a la construcción de carrocerías, donde se realiza el cableado de máquinas y sistemas a lo largo de las líneas de producción. En esta fase, la instalación eléctrica representa aproximadamente el 75 % del tendido total. Es imprescindible un nivel de protección elevado contra pisadas, polvo y otras muchas cargas para suministrar a la instalación corriente eléctrica y datos con fiabilidad. OBO responde a estos desafíos con su sistema de bandejas portacables transitable BKRS. Este sistema ha sido desarrollado para resistir cargas extremas, como las que suelen presentarse en entornos de producción con maquinaria automatizada y sistemas robotizados.

¿Tiene alguna pregunta sobre el tema?
Estaremos encantados de ayudarle.

A la solicitud de contacto

Estas son las ventajas que ofrece el sistema BKRS a la industria de la automoción

  • El sistema BKRS ya cuenta con la confianza de numerosos referentes del sector de la automoción y dispone de homologaciones en las normas internas de: BMW Group, Volkswagen AG, Volvo Car Corporations, Jaguar Land Rover Ltd., Mercedes-Benz Group, Ford
  • Las dimensiones y los materiales están adaptados a las normativas y exigencias de muchos otros sectores industriales.
  • Certificación UL según NEMA VE1
  • Protección fiable para el suministro de energía, datos y corriente en líneas de producción automatizadas e instalaciones industriales
  • Las bandejas portacables están disponibles con alturas laterales de 100 y 110 mm
  • Con seis anchos distintos, de 100 a 600 mm, el sistema ofrece bandejas portacables adaptadas a cada aplicación

Un sistema que solo un proveedor integral puede ofrecer:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1

Bandeja portacables BKRS

2

Tapa con chapa estriada

3

Protector contra el polvo

4

Soporte de la tapa

5

Tabique separador en forma de Z

6

Reductor y pieza final

7

Apoyo simétrico

8

Brazo de soporte

9

Apoyo en Z y barra transversal para apoyo en Z

10

Bloque de terminales debajo del sistema

11

Chapa protectora para apoyo en Z

12

Grapa para tapa

13

Elevador de tapa

14

Resorte de sujeción para cable conductor y bloque de terminales

15

Elemento de protección contra el polvo variable

Estas características del producto garantizan una buena estabilidad en el sector de la automoción:

Preguntas frecuentes

¿Qué son exactamente los sistemas de bandejas portacables transitables?

¿Para qué aplicaciones se utilizan los sistemas de bandejas portacables de OBO en la industria de la automoción?

¿Qué ventajas ofrecen las bandejas portacables transitables de OBO?

¿Se pueden adaptar los sistemas de forma individual?

¿Cumplen los sistemas de bandejas portacables de OBO con las normas y estándares definidos?

¿Qué aspectos de sostenibilidad tiene en cuenta OBO en la producción?

¿Con qué fabricantes de automóviles colabora ya OBO?

Contacto

OBO Bettermann Export GmbH & Co. KG

¿Tiene alguna pregunta sobre este tema? ¡Estaremos encantados de ayudarle!