Las bandejas portacables transitables se integran en la conexión equipotencial de forma sencilla
Integración del sistema de conexión equipotencial con BKRS
El sistema de bandejas portacables transitable BKRS permite integrar la conexión equipotencial de forma rápida, sencilla y sin complicaciones. En total, hay disponibles cuatro variantes diferentes, lo que permite seleccionar la opción más adecuada según las condiciones específicas de instalación y del entorno.
¿Tiene alguna pregunta sobre el tema?
Estaremos encantados de ayudarle.
Resumen de las opciones disponibles para la integración en la conexión equipotencial
Opción 1: Conexión equipotencial continua en el perfil interior de la bandeja portacables
Un cable de cobre estañado, tendido de forma continua, se guía directamente por el interior de la bandeja portacables y se fija mediante bornes de conexión. La instalación es rápida y sencilla, sin necesidad de herramientas ni taladros adicionales, lo que permite una integración limpia en sistemas ya existentes. Como el cable se inserta directamente en el borne, la conexión se realiza de forma inmediata.




Opción 2: Conexión equipotencial debajo de la bandeja portacables
En esta variante, el conductor equipotencial se guía por debajo de la bandeja portacables utilizando bornes de conexión. Pueden utilizarse cables de cobre estañados según DIN VDE 0295, clase 2, mehrdrähtig, multifilares, y conductores estañados según DIN VDE 0295, clase 5, de hilos finos y torsionados en haces, de 16 mm2 a 35 mm2 verwendet werden. La fijación se realiza mediante el borne de conexión OBO.




Opción 3: Conexión equipotencial con salida central
La conexión equipotencial se realiza a través de un cable de cobre de 35 mm2, estañado conforme a la norma DIN VDE 0295 clase 2, tendido de forma continua mediante conectores paralelos. El borne de conexión puede instalarse en cualquier punto y conectarse directamente al conductor. Cuenta con 2 salidas para conductores redondos de hasta 35 mm2.




Opción 4: Conexión equipotencial con estructura de derivación flexible
Este sistema permite una puesta a tierra estructurada con derivaciones flexibles. Gracias a bornes de conexión específicos, los cables de cobre se integran y se distribuyen de forma precisa a través de conductores redondos. Se trata de una solución óptima para redes de puesta a tierra ramificadas con diferentes secciones de conductor.




Esto también puede interesarle

Automoción: instalación eléctrica en la construcción de carrocerías
En el sector de la automoción, OBO se centra principalmente en la ingeniería de plantas y tecnología de transporte. El enfoque está especialmente dirigido a la construcción de carrocerías.

Resistencia al deslizamiento y volumen de desplazamiento
Para trabajar sin riesgo en bandejas portacables transitables siempre es importante la seguridad contra deslizamiento y golpes de la cubierta. La tapa BKRS ofrece buena estabilidad y reduce al mínimo el riesgo de accidentes.

Capacidad de carga máxima
El sistema BKRS soporta cargas elevadas, pisadas, suciedad y polvo gracias a sus propiedades técnicas bien diseñadas. De este modo, los cables y conductores quedan protegidos frente a posibles daños.

Fijación de tapa
La fijación de tapa se realiza de forma rápida y sencilla, ya sea mediante un cierre giratorio o con la grapa para tapa especialmente desarrollada para la tapa con chapa estriada del sistema BKRS.

Elevación sobre el suelo
OBO figura entre los proveedores reconocidos por todos los fabricantes de automóviles estándar. Para adaptarnos a los distintos requisitos de cada fabricante, contamos con soluciones de elevación sobre el suelo aprobadas específicamente para cada uno de ellos.

Protección CEM y protección contra el polvo
Los entornos industriales modernos suponen un riesgo considerable para los conductores más delicados. El sistema BKRS protege y proporciona un espacio de instalación completamente cerrado.

Amplia gama de accesorios
Variedad para cada necesidad: la completa gama de accesorios para las bandejas portacables BKRS amplía las posibilidades del sistema y facilita una instalación versátil.
Contacto

OBO Bettermann Export GmbH & Co. KG