Fijación rápida y sencilla de la tapa con chapa estriada

Fijación de tapa

La tapa con chapa estriada del sistema BKRS no solo ofrece múltiples ventajas, sino que también garantiza una protección fiable para los cables y conductores, y permite una fijación rápida y sencilla. La instalación puede realizarse tanto con cierres giratorios como con grapas diseñadas especialmente para este tipo de tapa.

La grapa puede montarse directamente entre las estrías preformadas, ya que la tapa está concebida para ajustarse con precisión a este tipo de fijación. Esto facilita un montaje rápido y sencillo. Además, la tapa puede retirarse cómodamente de la bandeja portacables con la ayuda de dos palancas específicas.

También se admite una fijación atornillada mediante el cerrojo giratorio. Pueden montarse cada 100 mm. El montaje se realiza fácilmente mediante la perforación de los orificios de la tapa.

Cierre giratorio (izquierda)
Grapa para tapa (derecha)

Resumen de ventajas de la fijación de tapas en el sistema BKRS

  • El sistema ofrece dos opciones de fijación: mediante cierre giratorio o mediante grapas para tapa.
  • La grapa ha sido diseñada específicamente para la tapa con chapa estriada y se adapta perfectamente a su forma.
  • Para instalar el cierre giratorio, basta con golpear los orificios predefinidos en la tapa, sin necesidad de herramientas especiales.
  • Montaje rápido y sencillo

Aspectos destacados del sistema de fijación de tapas BKRS

Esto también puede interesarle

Automotive industry

Automoción: instalación eléctrica en la construcción de carrocerías

En el sector de la automoción, OBO se centra principalmente en la ingeniería de plantas y tecnología de transporte. El enfoque está especialmente dirigido a la construcción de carrocerías.

Automotive

Resistencia al deslizamiento y volumen de desplazamiento

Para trabajar sin riesgo en bandejas portacables transitables siempre es importante la seguridad contra deslizamiento y golpes de la cubierta. La tapa BKRS ofrece buena estabilidad y reduce al mínimo el riesgo de accidentes.

Automotive

Capacidad de carga máxima

El sistema BKRS soporta cargas elevadas, pisadas, suciedad y polvo gracias a sus propiedades técnicas bien diseñadas. De este modo, los cables y conductores quedan protegidos frente a posibles daños.

Automotive

Elevación sobre el suelo

OBO figura entre los proveedores reconocidos por todos los fabricantes de automóviles estándar. Para adaptarnos a los distintos requisitos de cada fabricante, contamos con soluciones de elevación sobre el suelo aprobadas específicamente para cada uno de ellos.

Automotive

Protección CEM y protección contra el polvo

Los entornos industriales modernos suponen un riesgo considerable para los conductores más delicados. El sistema BKRS protege y proporciona un espacio de instalación completamente cerrado.

Automotive

Conexión equipotencial

El sistema BKRS se integra de forma rápida y sencilla en la conexión equipotencial. Para ello, hay disponibles un total de cuatro opciones distintas.

Automotive

Amplia gama de accesorios

Variedad para cada necesidad: la completa gama de accesorios para las bandejas portacables BKRS amplía las posibilidades del sistema y facilita una instalación versátil.

Contacto

OBO Bettermann Export GmbH & Co. KG

¿Tiene alguna pregunta sobre este tema? ¡Estaremos encantados de ayudarle!