Variedad para cada necesidad: numerosas ventajas de montaje

Amplia gama de accesorios para la bandeja portacables BKRS

Como es habitual en OBO como proveedor integral de sistemas, el sistema de bandejas portacables BKRS se complementa con un completo surtido de accesorios.

Entre ellos se incluyen, por ejemplo, la grapa para tapa para el montaje de tapas con chapa estriada y las palancas para tapa correspondientes, que permiten desmontar la tapa con la misma facilidad con la que se instaló. Además, la palanca para tapa también puede utilizarse como plantilla de taladrado para perforaciones de conexión, por ejemplo, al instalar el conector universal RUVK. Este último se presenta como una solución versátil para todo tipo de direcciones de salida, ya sea en línea o en ángulo. Su diseño interior optimizado con bordes redondeados protege de forma fiable los cables frente a daños durante la instalación. El soporte de tapa proporciona un refuerzo adicional de la tapa. También dispone de un protector de bordes integrado, que protege los cables durante la instalación en los puntos de salida.

La chapa protectora y la escuadra de soporte también forman parte del catálogo. La chapa protectora sirve como protección frente a pisadas y, en combinación con la escuadra de soporte, permite elevar el sistema de bandejas portacables transitable.

Longitudes de canal prefabricadas (1.000 mm) con Ángulo de 45 grados y entre otros, Conector universal (izquierda)
Longitudes de canal prefabricadas (1.000 mm) con Entalladura para la fabricación de derivaciones de 90 grados y, entre otros, Conector universal (derecha)

Accesorios OBO para el sistema de bandejas portacables transitable BKRS

  • Grapa para tapa como alternativa rápida al montaje con cierre giratorio
  • Palanca para tapa como herramienta de desmontaje con plantilla de taladrado inteligente para perforaciones de conexión
  • Conector universal con protector de bordes integrado para la realización de salidas horizontales
  • Soporte de tapa para refuerzo adicional de la tapa
  • Chapa protectora como protección contra pisadas
  • Escuadra de soporte para la elevación del sistema de bandejas portacables transitable

Esto también puede interesarle

Automotive industry

Automoción: instalación eléctrica en la construcción de carrocerías

En el sector de la automoción, OBO se centra principalmente en la ingeniería de plantas y tecnología de transporte. El enfoque está especialmente dirigido a la construcción de carrocerías.

Automotive

Resistencia al deslizamiento y volumen de desplazamiento

Para trabajar sin riesgo en bandejas portacables transitables siempre es importante la seguridad contra deslizamiento y golpes de la cubierta. La tapa BKRS ofrece buena estabilidad y reduce al mínimo el riesgo de accidentes.

Automotive

Capacidad de carga máxima

El sistema BKRS soporta cargas elevadas, pisadas, suciedad y polvo gracias a sus propiedades técnicas bien diseñadas. De este modo, los cables y conductores quedan protegidos frente a posibles daños.

Automotive

Fijación de tapa

La fijación de tapa se realiza de forma rápida y sencilla, ya sea mediante un cierre giratorio o con la grapa para tapa especialmente desarrollada para la tapa con chapa estriada del sistema BKRS.

Automotive

Elevación sobre el suelo

OBO figura entre los proveedores reconocidos por todos los fabricantes de automóviles estándar. Para adaptarnos a los distintos requisitos de cada fabricante, contamos con soluciones de elevación sobre el suelo aprobadas específicamente para cada uno de ellos.

Automotive

Protección CEM y protección contra el polvo

Los entornos industriales modernos suponen un riesgo considerable para los conductores más delicados. El sistema BKRS protege y proporciona un espacio de instalación completamente cerrado.

Automotive

Conexión equipotencial

El sistema BKRS se integra de forma rápida y sencilla en la conexión equipotencial. Para ello, hay disponibles un total de cuatro opciones distintas.

Contacto

OBO Bettermann Export GmbH & Co. KG

¿Tiene alguna pregunta sobre este tema? ¡Estaremos encantados de ayudarle!