Reconocido por las empresas más importantes del sector automovilístico
Soluciones para todos los fabricantes de automóviles estándar
OBO figura entre los proveedores reconocidos por todos los fabricantes de automóviles estándar. Para adaptarse a los distintos requisitos de cada fabricante, OBO ofrece soluciones de elevación sobre el suelo previamente aprobadas y configuradas según sus especificaciones.
¿Tiene alguna pregunta sobre el tema?
Estaremos encantados de ayudarle.
Resumen de soluciones OBO para diferentes fabricantes de automoción
Esto también puede interesarle

Automoción: instalación eléctrica en la construcción de carrocerías
En el sector de la automoción, OBO se centra principalmente en la ingeniería de plantas y tecnología de transporte. El enfoque está especialmente dirigido a la construcción de carrocerías.

Resistencia al deslizamiento y volumen de desplazamiento
Para trabajar sin riesgo en bandejas portacables transitables siempre es importante la seguridad contra deslizamiento y golpes de la cubierta. La tapa BKRS ofrece buena estabilidad y reduce al mínimo el riesgo de accidentes.

Capacidad de carga máxima
El sistema BKRS soporta cargas elevadas, pisadas, suciedad y polvo gracias a sus propiedades técnicas bien diseñadas. De este modo, los cables y conductores quedan protegidos frente a posibles daños.

Fijación de tapa
La fijación de tapa se realiza de forma rápida y sencilla, ya sea mediante un cierre giratorio o con la grapa para tapa especialmente desarrollada para la tapa con chapa estriada del sistema BKRS.

Protección CEM y protección contra el polvo
Los entornos industriales modernos suponen un riesgo considerable para los conductores más delicados. El sistema BKRS protege y proporciona un espacio de instalación completamente cerrado.

Conexión equipotencial
El sistema BKRS se integra de forma rápida y sencilla en la conexión equipotencial. Para ello, hay disponibles un total de cuatro opciones distintas.

Amplia gama de accesorios
Variedad para cada necesidad: la completa gama de accesorios para las bandejas portacables BKRS amplía las posibilidades del sistema y facilita una instalación versátil.
Contacto

OBO Bettermann Export GmbH & Co. KG