Protección contra sobretensiones para la industria: protección fiable de las instalaciones
En la industria, las sobretensiones pueden provocar costosas paradas de producción. Los potentes equipos de OBO evitan estas costosas paradas, garantizan una protección fiable y responden a la perfección a las exigencias de la industria.

OBO Bettermann – Building Connections
En OBO somos uno de los principales fabricantes de sistemas de instalación para la infraestructura eléctrica de edificios y sistemas. Siempre que se requiere un flujo ininterrumpido de energía y datos, ingenieros, planificadores, comerciantes y arquitectos de todo el mundo confían en los productos de nuestra empresa. Somos uno de los pocos proveedores completos a nivel mundial. Combinamos más de 30 000 productos, herramientas digitales y servicios para crear soluciones orientadas a la aplicación para proyectos en la industria, las empresas y las infraestructuras. Vivimos fieles a nuestro lema «Building Connections» fortaleciendo las relaciones y estableciendo conexiones: entre nuestros clientes y la marca OBO, entre productos y sistemas para ofrecer una infraestructura eléctrica segura, y entre el presente y el futuro. Nunca perdemos de vista nuestra visión de diseñar la infraestructura eléctrica del futuro.
Conectados en todo el mundo
Experiencia global, asistencia local: no importa dónde te lleve tu proyecto, OBO está siempre cerca. Explora nuestras sedes internacionales y encuentra la persona de contacto adecuada para tu mercado.
Soluciones sectoriales con OBO: precisas y eficientes
Temas destacados actuales

ATLAS, en Dortmund, apuesta por BlackLine de OBO Bettermann
ATLAS GmbH & Co. KG es uno de los principales fabricantes de calzado de seguridad de Europa, mientras que OBO Bettermann es uno de los principales fabricantes de productos de ingeniería eléctrica. Si se mira bajo el techo de la sala de exposición de la propia empresa, se aprecia de inmediato el esmero con el que la BlackLine, la solución de sistema para instalaciones en superficie de color negro de OBO, ha sido instalada.

Archivo de las vanguardias: Colecciones Estatales de Arte de Dresde
El Blockhaus de Dresde, un edificio emblemático situado a orillas del Elba y muy cerca del centro histórico, combina historia y modernidad. Gracias a los productos OBO instalados, OBO Bettermann pudo contribuir a este extraordinario proyecto.

OBO BlackLine en el BVB Fanwelt: un buen equipo
En el BVB-FanWelt se instalaron bandejas portacables de color negro, perfiles colgantes y piezas preformadas adecuadas en lugares bien visibles del interior, donde se integran armoniosamente en el estilo industrial de la decoración.
Características destacadas del producto

Descargador de corriente de rayo MCF-C
- Conexión equipotencial de protección contra el rayo según VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Capacidad de descarga de corriente de rayo de 25 kA (10/350)
- Cumple los requisitos de VDE-AR-N 4100 para su uso en la zona anterior al contador
- La variante FS dispone de un contacto conmutado libre de potencial para señalización remota

Surge arrester V20 with integrated pre-fuse
- Para la conexión equipotencial de protección contra sobretensiones según VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
- Fusible previo integrado en el descargador
- Nivel de protección < 1,5 kV
- Incluye un contacto conmutado libre de potencial para señalización remota

Surge arrester V10 – Mini
- Protección contra sobretensiones en un espacio mínimo, p. ej., para wallboxes de CA
- Capacidad de descarga de hasta 20 kA (L-N) y 40 kA (N-PE)
- Solución 3+1 integrada para sistemas de red TN y TT con un ancho de módulo de 35 mm
- Incluye dispositivo de desconexión térmica y dinámica e indicador óptico de funcionamiento

Basis protection for KNX devices
- Barrera contra rayos para sistemas KNX/EIB
- Protección en formato de borne de bus
- Probado según IEC/EN 61643-21
- Longitud del cable: 200 mm