Protección contra sobretensiones para la industria: protección fiable de las instalaciones

01/10/2026|Noticias

En la industria, las interrupciones de la producción provocadas por sobretensiones pueden generar rápidamente costes elevados. Los potentes equipos OBO ofrecen soluciones de protección contra sobretensiones de alto rendimiento, diseñadas específicamente para responder a las exigencias de las aplicaciones industriales.

Con sus potentes equipos OBO, se ofrece una completa gama de soluciones de protección contra sobretensiones para la industria. Preparadas para los entornos industriales más exigentes, estas soluciones cuentan con ensayos realizados por organismos independientes y cumplen todas las normas aplicables. Además, favorecen una elevada disponibilidad de las instalaciones y ofrecen protección para distintas aplicaciones y niveles de tensión, incluso de hasta 400/690 V.

Protección incluso en espacios reducidos

La necesidad de una protección fiable contra sobretensiones va mucho más allá de los sistemas convencionales de distribución eléctrica. Incluso en los espacios más reducidos es fundamental proteger los componentes y sistemas sensibles, como wallboxes, los sistemas de control KNX o los sistemas de videovigilancia CCTV. Para responder a estas necesidades, OBO cuenta con soluciones compactas que combinan niveles de protección optimizados con funciones integradas de supervisión del descargador de sobretensiones y del fusible.

Desde el suministro de energía hasta los sistemas de control y comunicación: los potentes equipos OBO ofrecen una protección integral contra sobretensiones para las aplicaciones industriales.

Descubra ahora los potentes equipos OBO

Galería de imágenes