Apoyo simétrico, travesaño 100
Tipo BSST 100 FS
Código 6044400
EAN 4012197332457



Código / Tipo
Longitud
Ancho
Altura
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Descripción
Travesaño del apoyo simétrico para el sistema BKRS, adecuado para parte inferior, tipo BSSU 190 1010. Se puede utilizar para bandejas portacables transitables, ancho de 100 mm. Con pasajes roscados para el montaje sin virutas de bandejas portacables. Fijación en parte inferior con 4x tornillo de cabeza avellanada FKS M6. El material de fijación se debe pedir por separado.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 46 mm |
|---|---|
| Ancho | 95 mm |
| Altura | 26 mm |
| Medida L | 50 mm |
| Medida B | 95 mm |
Datos técnicos
| Acero inoxidable, barnizado | no |
|---|---|
| Apropiado para bandeja de rejilla | no |
| Apropiado para bandeja de escalera | no |
| Apropiado para bandeja portacables | sí |
| Apropiado para anchura de sistema de bandejas portacables mín. | 100 mm |
| Apropiado para anchura de sistema de bandejas portacables máx. | 100 mm |
| Versión | Otros |
| Fijación de bandejas | Atornillable |
| Conforme a ROHS | sí |
| Dimensión | B100mm |
| Superficie | Galvanizado en banda |
| Material | Acero |
| Color | zinc |
Datos medioambientales
| Embalaje totalmente de cartón reciclado | sí |
|---|---|
| Embalaje sin plástico | sí |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,5745 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,5745 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (2)
Declaraciones (3)
Instrucciones y ayuda (1)
Imágenes del producto (2)
Modelos
Tipo
Longitud
Ancho
Altura
Código
BSST 100 FS
46
95
26
6044400
BSST 200 FS
46
195
26
6044402
BSST 300 FS
46
295
26
6044404
BSST 400 FS
46
395
26
6044406
BSST 500 FS
46
495
26
6044408
BSST 600 FS
46
595
26
6044410
Ancho
BSST 100 FS
Código
6044400
Longitud
46
Ancho
95
Altura
26
BSST 200 FS
Código
6044402
Longitud
46
Ancho
195
Altura
26
BSST 300 FS
Código
6044404
Longitud
46
Ancho
295
Altura
26
BSST 400 FS
Código
6044406
Longitud
46
Ancho
395
Altura
26
BSST 500 FS
Código
6044408
Longitud
46
Ancho
495
Altura
26
BSST 600 FS
Código
6044410
Longitud
46
Ancho
595
Altura
26