Edificios protegidos

Soluciones fiables para edificios históricos

Los edificios protegidos no solo impactan por su imponente apariencia, sino que también poseen un significativo valor cultural e histórico. Por eso están bajo protección histórica, a fin de preservarlos para la eternidad en la medida de lo posible.

Los edificios protegidos constituyen un auténtico reto para las instalaciones eléctricas y su renovación es compleja. Esto se debe a que la protección de los monumentos y los requerimientos actuales de protección contra incendios, protección contra rayos y equipamiento técnico a menudo entran en conflicto entre sí. Por eso es necesario encontrar soluciones especiales. OBO cuenta entre sus productos con soluciones especiales de este tipo.

OBO garantiza una instalación eléctrica segura en edificios protegidos:

  • Canalización de protección contra el fuego: durante un incendio, las rutas de escape y rescate deben mantenerse despejadas de fuego y humo. Estas vías no solo garantizan una evacuación segura, sino que también son cruciales para los bomberos como puntos de acceso. Los canales de protección contra el fuego de OBO son una solución segura para su instalación en vías de escape y rescate, ya que encapsulan activamente la carga de fuego y evitan así su propagación.
  • Sistemas bajo suelo: los sistemas bajo suelo de OBO combinan la máxima funcionalidad con un diseño muy elaborado. Un ejemplo:  Unidad portamecanismos GES9M de OBO – ofrece una solución elegante para su instalación en suelos de madera históricos.  
  • Aislamiento de cables: con los sistemas de aislamiento de cables OBO, siempre estará del lado seguro. Son idóneos para reequipar haces de cables ya instalados con medidas de protección contra incendios. También ofrecemos aplicaciones especiales para techos de edificios antiguos, como sistemas de protección contra incendios para techos de vigas de madera. Protección contra incendios y madera - lo que a primera vista parece una contradicción no tiene por qué serlo. Cuando las instalaciones eléctricas de los edificios construidos con madera atraviesan paredes y techos con resistencia al fuego, es necesario sellarlos para evitar la propagación del fuego. Esto se logra mediante mamparos de protección contra incendios, que sellan de manera segura las aberturas en techos y paredes contra el fuego y el humo utilizando un revestimiento de material incombustible. Los sistemas de aislamiento contra el fuego de OBO ofrecen una protección integral para la conservación de los tramos de incendio, en especial para los elementos de madera.

Vías de evacuación

Protección contra incendios, rayos y sobretensiones en edificios

Esto también puede interesarle

Construcción comercial y residencial

Edificios educativos

Para equipar edificios educativos con componentes electrotécnicos a prueba de futuro, la tecnología individual debe combinarse con sistemas centralizados. OBO ofrece las soluciones adecuadas para ello.

Construcción comercial y residencial

Arquitectura dotacional

El mundo laboral cambia constantemente como demuestran por ejemplo las oficinas de espacios abiertos. En la gama de OBO se encuentran soluciones para la infraestructura electrotécnica, discretas, flexibles, fiables.

Construcción comercial y residencial

Centros comerciales

Función y diseño, calidad y durabilidad: son factores primordiales para las instalaciones eléctricas de los centros comerciales. Para este ámbito, las soluciones de OBO combinan todas estas características.

Construcción comercial y residencial

Sanidad

Las soluciones de OBO aseguran el suministro ininterrumpido de energía y datos en hospitales, centros médicos, residencias e instalaciones para personas mayores. No solo cumplen criterios funcionales, sino también de higiene.

Construcción comercial y residencial

Hotel y gastronomía

Hoteles, restaurantes o centros de congresos: en estos lugares se reúnen muchas personas, por lo que no solo deben cumplirse requisitos funcionales, sino también estándares estéticos. Un reto hecho a la medida de OBO.

Construcción comercial y residencial

Edificios logísticos

Los edificios logísticos se caracterizan por sus amplias estructuras de acero y hormigón. Para salvar grandes distancias de sustentación, los sistemas portacables y las escaleras pesadas de OBO son la solución ideal.

Construcción comercial y residencial

Instalaciones deportivas y de actividades

Donde se reúnen miles de personas no puede dejarse nada en manos de la casualidad. Lo mismo se aplica a la infraestructura técnica de los edificios. OBO suministra productos fiables garantizando así la seguridad.

Construcción comercial y residencial

Viviendas

No hay ningún lugar donde nos podamos sentir más seguros y protegidos que entre nuestras cuatro paredes. OBO ofrece una variedad de componentes electrotécnicos para disfrutar de una vida cómoda y segura.

Industria de la construcción

Soluciones OBO para la construcción comercial y residencial

Gracias a nuestra larga experiencia y a nuestro extenso catálogo de productos, aseguramos la realización de instalaciones eléctricas seguras en toda clase de edificios.

Contacto

OBO Bettermann Export GmbH & Co. KG

¿Tiene alguna pregunta sobre este tema? ¡Estaremos encantados de ayudarle!