Instalaciones deportivas y de actividades

Cuando se reúnen miles de personas, OBO no deja nada al azar


Los estadios deportivos, los salones de actos o los centros de congresos son lugares donde se reúnen muchas personas y no puede dejarse nada al azar. Una instalación eléctrica segura es la condición para el éxito de los eventos. Cuando se necesita, OBO garantiza la seguridad con robustos sistemas portacables, sistemas de protección contra incendios y soluciones para protección contra rayos y sobretensiones. Incluso en situaciones excepcionales también se garantiza un suministro fiable y antivandálico de corriente y datos.

Nuestras soluciones para instalaciones deportivas y de actividades:

  • Bandejas portacables en versión galvanizada al fuego por inmersión: los grosores de revestimientos de cinc de estas bandejas portacables facilitan una instalación en interiores y exteriores con altas exigencias de protección contra la corrosión. A pesar de la alta humedad y el nivel de cloro en el aire, el recubrimiento de cinc garantiza una larga vida útil durante muchos años.
  • Deskbox para corriente, datos y multimedia: en las salas de prensa de los estadios deportivos son necesarias conexiones multimedia, corriente y transmisión de datos por cable directamente en el lugar de trabajo de los reporteros para garantizar el procesamiento de información rápido y seguro. Se fija al borde de la mesa mediante abrazaderas Deskbox de OBO va fijada al borde de la mesa, admite todo tipo de conexiones y puede colocarse de manera flexible, garantizando siempre suficiente superficie de trabajo disponible.
  • Bandejas portacables para el exterior: en los estadios y recinto deportivos abiertos las bandejas portacables y los sistemas portantes deben soportar las condiciones meteorológicas durante largos periodos de tiempo sin daños por corrosión. Aquí se utilizan componentes con grosores de revestimiento de cinc según DIN EN ISO 1461 con aprox. 40 – 60 μm, como por ejemplo las bandejas portacables de OBO. Ya se han instalado en muchos estadios de todo el mundo. Incluso en el Philips Stadion ubicado en Eindhoven, Países Bajos, donde ofrecen un suministro fiable de la iluminación LED encima de la tribuna principal.

Es bueno saberlo: las bandejas portacables de OBO pueden estar revestidas en distintos colores RAL. De este modo satisfacen las exigencias visuales y también consiguen una mayor protección contra la corrosión.

Philips Stadion Eindhoven

Ir al proyecto

Bettermann AG sale a la pista de hielo en el Swiss Life Arena de Zúrich

Ir al proyecto

Museo della Pietá, Milán

Ir al proyecto

La LDLC, ubicada cerca de Lyon, marca un nuevo estándar

Ir al proyecto

Rutas de escape

Protección contra incendios, rayos y sobretensiones en edificios

Esto también puede interesarle

Construcción comercial y residencial

Edificios educativos

Para equipar edificios educativos con componentes electrotécnicos a prueba de futuro, la tecnología individual debe combinarse con sistemas centralizados. OBO ofrece las soluciones adecuadas para ello.

Construcción comercial y residencial

Arquitectura dotacional

El mundo laboral cambia constantemente como demuestran por ejemplo las oficinas de espacios abiertos. En la gama de OBO se encuentran soluciones para la infraestructura electrotécnica, discretas, flexibles, fiables.

Construcción comercial y residencial

Edificios protegidos

La protección de edificios protegidos a menudo entra en conflicto con las necesidades de protección contra incendios y rayos. Es necesario encontrar soluciones especiales y OBO acepta este reto.

Construcción comercial y residencial

Centros comerciales

Función y diseño, calidad y durabilidad: son factores primordiales para las instalaciones eléctricas de los centros comerciales. Para este ámbito, las soluciones de OBO combinan todas estas características.

Construcción comercial y residencial

Sanidad

Las soluciones de OBO aseguran el suministro ininterrumpido de energía y datos en hospitales, centros médicos, residencias e instalaciones para personas mayores. No solo cumplen criterios funcionales, sino también de higiene.

Construcción comercial y residencial

Hotel y gastronomía

Hoteles, restaurantes o centros de congresos: en estos lugares se reúnen muchas personas, por lo que no solo deben cumplirse requisitos funcionales, sino también estándares estéticos. Un reto hecho a la medida de OBO.

Construcción comercial y residencial

Edificios logísticos

Los edificios logísticos se caracterizan por sus amplias estructuras de acero y hormigón. Para salvar grandes distancias de sustentación, los sistemas portacables y las escaleras pesadas de OBO son la solución ideal.

Construcción comercial y residencial

Viviendas

No hay ningún lugar donde nos podamos sentir más seguros y protegidos que entre nuestras cuatro paredes. OBO ofrece una variedad de componentes electrotécnicos para disfrutar de una vida cómoda y segura.

Industria de la construcción

Soluciones OBO para la construcción comercial y residencial

Gracias a nuestra larga experiencia y a nuestro extenso catálogo de productos, aseguramos la realización de instalaciones eléctricas seguras en toda clase de edificios.

Contacto

OBO Bettermann Export GmbH & Co. KG

¿Tiene alguna pregunta sobre este tema? ¡Estaremos encantados de ayudarle!