Infraestructura eléctrica para el sistema sanitario

Suministro perfecto garantizado

El sistema sanitario plantea unas exigencias muy especiales a la instalación eléctrica: no solo deben respetarse estándares funcionales, sino también higiénicos. Es imprescindible un suministro fiable de corriente y datos para los aparatos médicos para conseguir una atención excepcional de los pacientes.

Las soluciones de OBO garantizan una infraestructura electrónica potente en hospitales, consultas médicas, residencias y centros de mayores. Por eso ayudamos a mejorar la eficacia de los procesos de las instalaciones sanitarias y ofrecemos a los pacientes y al personal sanitario una óptima asistencia técnica.

Soluciones de OBO para el sistema sanitario:

  • Bandejas portacables Magic®: a lo largo de kilómetros de los complejos edificios de hospitales se extienden grandes cantidades de cables. Y es importante que haya una ventilación suficiente para los cables de datos y energía. Esto no es ningún problema para las bandejas portacables Magic® con más de un 30 % de base perforada. Gracias al alto porcentaje de perforación también pueden instalarse debajo de sistemas de aspersores. Por encima de los techos de protección contra incendios las bandejas Magic® ayudan a mantener el funcionamiento y a asegurar las vías de rescate y evacuación.
  • Canales de aluminio y chapa de acero antibacterianos: los canales de aluminio y chapa de acero antibacterianos de OBO pueden estar revestidos de pintura en polvo con efecto antibacteriano contra gérmenes difíciles de quitar. Son adecuados para el uso en consultas médicas, hospitales o residencias para reducir el riesgo de infección.
  • Instalaciones de cables autorizadas para el mantenimiento de función: junto con cables especiales de mantenimiento de función el sistema de bandejas portacables Magic® forma instalaciones de cables autorizadas y probadas para el mantenimiento de función en caso de incendio. De esta forma queda garantizado que en caso de incendio sigan funcionando hasta durante 90 minutos sistemas tan importantes como la iluminación de vías de evacuación, las instalaciones de señales y llamadas de emergencia o los ascensores contra incendios. Son minutos decisivos para evacuar a los enfermos de forma segura del edificio.
  • Protección contra el rayo y sobretensiones: según el análisis de riesgos de protección contra el rayo los hospitales necesitan la máxima protección. Los sistemas de protección contra rayos y sobretensiones de OBO ofrecen esta protección e interactúan de forma óptima. Entre ellos se encuentran sistemas de derivación y captadores, sistemas de conexión equipotencial, sistemas de puesta a tierra y protección integrada contra rayos y sobretensiones.

El sistema OKB proporciona energía y datos a las cintas de correr de manera fluida

Ir al proyecto

Hospital AZ Delta de Bélgica

Ir al proyecto

Vías de evacuación

Protección contra incendios, rayos y sobretensiones en edificios

Esto también puede interesarle

Construcción comercial y residencial

Edificios educativos

Para equipar edificios educativos con componentes electrotécnicos a prueba de futuro, la tecnología individual debe combinarse con sistemas centralizados. OBO ofrece las soluciones adecuadas para ello.

Construcción comercial y residencial

Arquitectura dotacional

El mundo laboral cambia constantemente como demuestran por ejemplo las oficinas de espacios abiertos. En la gama de OBO se encuentran soluciones para la infraestructura electrotécnica, discretas, flexibles, fiables.

Construcción comercial y residencial

Edificios protegidos

La protección de edificios protegidos a menudo entra en conflicto con las necesidades de protección contra incendios y rayos. Es necesario encontrar soluciones especiales y OBO acepta este reto.

Construcción comercial y residencial

Centros comerciales

Función y diseño, calidad y durabilidad: son factores primordiales para las instalaciones eléctricas de los centros comerciales. Para este ámbito, las soluciones de OBO combinan todas estas características.

Construcción comercial y residencial

Hotel y gastronomía

Hoteles, restaurantes o centros de congresos: en estos lugares se reúnen muchas personas, por lo que no solo deben cumplirse requisitos funcionales, sino también estándares estéticos. Un reto hecho a la medida de OBO.

Construcción comercial y residencial

Edificios logísticos

Los edificios logísticos se caracterizan por sus amplias estructuras de acero y hormigón. Para salvar grandes distancias de sustentación, los sistemas portacables y las escaleras pesadas de OBO son la solución ideal.

Construcción comercial y residencial

Instalaciones deportivas y de actividades

Donde se reúnen miles de personas no puede dejarse nada en manos de la casualidad. Lo mismo se aplica a la infraestructura técnica de los edificios. OBO suministra productos fiables garantizando así la seguridad.

Construcción comercial y residencial

Viviendas

No hay ningún lugar donde nos podamos sentir más seguros y protegidos que entre nuestras cuatro paredes. OBO ofrece una variedad de componentes electrotécnicos para disfrutar de una vida cómoda y segura.

Industria de la construcción

Soluciones OBO para la construcción comercial y residencial

Gracias a nuestra larga experiencia y a nuestro extenso catálogo de productos, aseguramos la realización de instalaciones eléctricas seguras en toda clase de edificios.

Contacto

OBO Bettermann Export GmbH & Co. KG

¿Tiene alguna pregunta sobre este tema? ¡Estaremos encantados de ayudarle!