Edificios logísticos

Soluciones robustas para entornos difíciles


En las instalaciones industriales y los edificios logísticos es necesario una conducción de cables efectiva y al mismo tiempo robusta para resistir un entorno difícil. El suministro eléctrico de superficies logísticas se realiza con frecuencia en columnas de hormigón, paredes, con sujeciones de abrazadera en soportes de acero o en vigas de hormigón bajo el techo. Así se garantiza suficiente libertad de movimiento en el suelo. Es preciso salvar grandes distancias de apoyo. Un requisito a la medida de los sistemas portacables de vano ancho y las pesadas bandejas de escalera de OBO.

Soluciones de OBO para edificios logísticos:

  • Sistemas portacables y bandejas de escalera de gran envergadura: con las bandejas portacables y de escalera del sistema de gran envergadura de OBO se pueden tender cables sin problemas en tramos largos con una distancia de apoyo de hasta 8 m.
  • Bandejas de escalera para altas cargas de cables: durante décadas se utilizan en el área de la instalación eléctrica los robustos sistemas portacables de OBO probados para distintos ámbitos de aplicación. También han demostrado numerosas veces su eficacia en un entorno industrial y en edificios logísticos. Con las bandejas de escalera de OBO se puede hacer frente de forma profesional y segura a todas las exigencias de la instalación eléctrica.
  • Base y fijación al techo: una base maciza para la fijación al suelo garantiza el montaje seguro en el mismo. El acabado superior consigue una fijación sólida al techo y permite compensar las diferencias de altura.
  • Columnas de distribución para uso industrial: las columnas de distribución para uso industrial de OBO combinan conexiones de corriente, de datos y de aire comprimido en un formato robusto y compacto. Así puede implementarse con mucha rapidez y facilidad cualquier cambio de ubicación, por ejemplo, por adaptación a procesos de producción. El perfil básico ISS es totalmente compatible con los bloques modulares MB tan frecuentes en la construcción de máquinas e instalaciones.
  • Hovercube:  con las HoverCubes de los tipos VH y VHF de OBO se ahorra espacio y quedan obsoletos los molestos cables y tubos alargadores para el suministro del lugar de trabajo en la producción y la logística. Los distribuidores de suspensión compactos se pueden colgar del techo y disponerse libremente por la sala. De esta forma fomentan un trabajo racional y seguro en cada lugar de trabajo.

VGP Park Brasov

Ir al proyecto

Rutas de escape

Protección contra incendios, rayos y sobretensiones en edificios

Esto también puede interesarle

Construcción comercial y residencial

Edificios educativos

Para equipar edificios educativos con componentes electrotécnicos a prueba de futuro, la tecnología individual debe combinarse con sistemas centralizados. OBO ofrece las soluciones adecuadas para ello.

Construcción comercial y residencial

Arquitectura dotacional

El mundo laboral cambia constantemente como demuestran por ejemplo las oficinas de espacios abiertos. En la gama de OBO se encuentran soluciones para la infraestructura electrotécnica, discretas, flexibles, fiables.

Construcción comercial y residencial

Edificios protegidos

La protección de edificios protegidos a menudo entra en conflicto con las necesidades de protección contra incendios y rayos. Es necesario encontrar soluciones especiales y OBO acepta este reto.

Construcción comercial y residencial

Centros comerciales

Función y diseño, calidad y durabilidad: son factores primordiales para las instalaciones eléctricas de los centros comerciales. Para este ámbito, las soluciones de OBO combinan todas estas características.

Construcción comercial y residencial

Sanidad

Las soluciones de OBO aseguran el suministro ininterrumpido de energía y datos en hospitales, centros médicos, residencias e instalaciones para personas mayores. No solo cumplen criterios funcionales, sino también de higiene.

Construcción comercial y residencial

Hotel y gastronomía

Hoteles, restaurantes o centros de congresos: en estos lugares se reúnen muchas personas, por lo que no solo deben cumplirse requisitos funcionales, sino también estándares estéticos. Un reto hecho a la medida de OBO.

Construcción comercial y residencial

Instalaciones deportivas y de actividades

Donde se reúnen miles de personas no puede dejarse nada en manos de la casualidad. Lo mismo se aplica a la infraestructura técnica de los edificios. OBO suministra productos fiables garantizando así la seguridad.

Construcción comercial y residencial

Viviendas

No hay ningún lugar donde nos podamos sentir más seguros y protegidos que entre nuestras cuatro paredes. OBO ofrece una variedad de componentes electrotécnicos para disfrutar de una vida cómoda y segura.

Industria de la construcción

Soluciones OBO para la construcción comercial y residencial

Gracias a nuestra larga experiencia y a nuestro extenso catálogo de productos, aseguramos la realización de instalaciones eléctricas seguras en toda clase de edificios.

Contacto

OBO Bettermann Export GmbH & Co. KG

¿Tiene alguna pregunta sobre este tema? ¡Estaremos encantados de ayudarle!