Cantidad de suministro

17 Artículo

  (18 Modelos)
2 ModelosHoverCube VH-4, con FI/LS, 2 x tomas de corriente con clavija de puesta a tierra
Código 6109804 | EAN 4012195125075HoverCube VH-4, 3 x cajas de enchufe con toma de tierra, 1 x CEE 16 A
Código 6109802 | EAN 4012195125044HoverCube VH-4, 4 x cajas de enchufe con toma de tierra
Código 6109806 | EAN 4012195125082HoverCube VH-4, 4 tomas NF
Código 6109808 | EAN 4012195125099HoverCube VH-4, 3 tomas NF, 1 toma CEE 16 A
Código 6109812 | EAN 4012195125136HoverCube VH-4, 4 x cajas de enchufe con toma de tierra, con toma de aire comprimido
Código 6109814 | EAN 4012195125143HoverCube VH-4, 3 x cajas de enchufe con toma de tierra, 1 x CEE 16 A, con toma de aire comprimido
Código 6109816 | EAN 4012195125150HoverCube VH-4, 4 tomas NF, con conexión de aire comprimido
Código 6109818 | EAN 4012195125167HoverCube VH-4, 3 tomas NF, 1 toma CEE de 16 A, con conexión de aire comprimido
Código 6109800 | EAN 4012195125037Torreta colgante VH-4, caja vacía
Código 6109810 | EAN 4012195125105Torreta colgante VH-4, caja vacía, con toma de aire comprimido
Código 6109821 | EAN 4012195287391Torreta colgante VH-8, caja vacía
Código 6109820 | EAN 4012195125198Torreta colgante VH-8, caja vacía, con tapas
Código 6109825 | EAN 4012195125211Torreta colgante VH-8, caja vacía, con toma de aire comprimido
Código 6109801 | EAN 4012196101511Torreta colgante VH-4, caja vacía
Código 6109822 | EAN 4012195125204Torreta colgante VHF-8, caja vacía
Código 6109827 | EAN 4012195125228Torreta colgante VHF-8, caja vacía, con toma de aire comprimido