HoverCube VH-4, 4 tomas NF

Tipo VH-4 4SF
Código 6109806
EAN 4012195125082
Código / Tipo
6109806 / VH-4 4SF
Número de tomas de corriente SCHUKO
0
Interruptor de protección FI
Sin
Color
negro grafito; RAL 9011
Número de tomas de corriente CEE
0
Número de las tomas de aire comprimido
0

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Descripción

Carcasa equipada y precableada y atornillada, ganchos de agarre y 4 cubiertas protectoras.

Equipado como sigue:
4 tomas de corriente NF simples de 16 A/250 V con protección reforzada contra contactos accidentales, precableadas a dos circuitos de corriente alterna, conexión mediante 2 bornes de 3 polos, con tabique separador para separar los circuitos eléctricos.
- Carcasa en negro grafito, RAL 9011
- Cubiertas protectoras en amarillo colza, RAL 1021.

  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Installation, electrotechnical expertise
  • Huella de CO₂ (PCF)
  • Embalaje sin plástico
  • Embalaje totalmente de cartón reciclado

Datos técnicos

Dimensiones

Ancho140 mm
Altura247 mm

Datos técnicos

Clase de protecciónIP20
Profundidad140 mm
Número de tomas de corriente SCHUKO0
Enchufe hembra CEE - 16 ASin
Enchufe hembra CEE - 32 ASin
Interruptor de protección FISin
Alimentación/conexiónOtros
ManejoSuspendido
Otros componentes y/o espacios vacíos4
Modelo militarno
Conforme a ROHSexento
Dimensión140x140x232
MaterialPoliamida
Colornegro grafito; RAL 9011
Número de tomas de corriente CEE0
Número de las tomas de aire comprimido0
Serie de productosHovercube

Datos medioambientales

Embalaje totalmente de cartón recicladosí
Embalaje sin plásticosí
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate3,5809 kg CO2e / 1 Unidad
CO₂ Footprint (GWP)3,5809 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-14T00:00:00.000+0200
Declared UnitPieza
Declared Unit Quantity1

Accesorios

Accesorios de montaje

Código 6109870

Cadena anudada
Tipo
VH-K800

Ud. mín. envase: 1 m

m

Tipo
VH-POS

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Tipo
VH-F100VA

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (2)
Declaraciones (2)
Instrucciones y ayuda (2)
Imágenes del producto (2)

Modelos

VH-4 4SF
Código
6109806
Número de tomas de corriente SCHUKO
0
Interruptor de protección FI
Sin
Color
negro grafito; RAL 9011
Número de tomas de corriente CEE
0
Número de las tomas de aire comprimido
0