HoverCube VH-4, 4 tomas NF, con conexión de aire comprimido

Tipo VH-4L 4SF
Código 6109816
EAN 4012195125150
Código / Tipo
6109816 / VH-4L 4SF
Número de tomas de corriente SCHUKO
0
Interruptor de protección FI
Sin
Color
negro grafito; RAL 9011

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Descripción

Carcasa equipada y precableada con 1 m de tubo 1/2” y conexión para manguera de aire comprimido 13 x 3,5 mm y distribuidor de 2 vías 1/2”, con tuerca cáncamo, ganchos de agarre y 4 cubiertas protectoras.

Equipado como sigue:
4 tomas de corriente NF simples de 16 A/250 V con protección reforzada contra contactos accidentales, precableadas a dos circuitos de corriente alterna, conexión mediante 2 bornes de 3 polos, con tabique separador para separar los circuitos eléctricos.

- Carcasa en negro grafito, RAL 9011
- Cubiertas protectoras en amarillo colza, RAL 1021.

  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Installation, electrotechnical expertise
  • Huella de CO₂ (PCF)
  • Embalaje sin plástico
  • Embalaje totalmente de cartón reciclado

Datos técnicos

Dimensiones

Ancho140 mm
Altura1100 mm

Datos técnicos

Clase de protecciónIP20
Profundidad140 mm
Número de tomas de corriente SCHUKO0
Enchufe hembra CEE - 16 ASin
Enchufe hembra CEE - 32 ASin
Interruptor de protección FISin
Alimentación/conexiónOtros
ManejoSuspendido
Otros componentes y/o espacios vacíos5
Modelo militarno
Conforme a ROHSexento
Dimensión140x140x1100
MaterialPoliamida
Colornegro grafito; RAL 9011
Serie de productosHovercube

Datos medioambientales

Embalaje totalmente de cartón recicladosí
Embalaje sin plásticosí
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate5,9519 kg CO2e / 1 Unidad
CO₂ Footprint (GWP)5,9519 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-14T00:00:00.000+0200
Declared UnitPieza
Declared Unit Quantity1

Accesorios

Accesorios de montaje

Código 6109870

Cadena anudada
Tipo
VH-K800

Ud. mín. envase: 1 m

m

Tipo
VH-POS

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Tipo
VH-F100VA

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (2)
Declaraciones (2)
Instrucciones y ayuda (2)
Imágenes del producto (2)

Modelos

VH-4L 4SF
Código
6109816
Número de tomas de corriente SCHUKO
0
Interruptor de protección FI
Sin
Color
negro grafito; RAL 9011