HoverCube VH-4, 3 tomas NF, 1 toma CEE 16 A

Tipo VH-4 3SF1C16
Código 6109808
EAN 4012195125099
Código / Tipo
6109808 / VH-4 3SF1C16
Número de tomas de corriente SCHUKO
0
Interruptor de protección FI
Sin
Color
negro grafito; RAL 9011
Número de tomas de corriente CEE
1
Número de las tomas de aire comprimido
0

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Descripción

Carcasa equipada y precableada y atornillada, ganchos de agarre y 4 cubiertas protectoras.

Equipado como sigue:
3 x cajas de enchufe NF simples 16 A/250 V con protección aumentada contra contacto accidental, precableadas a un circuito de corriente alterna, conexión a través de 1 borne de 3 polos, 1 x toma CEE 16 A/415 V, con elemento separador del aislamiento del circuito.
- Carcasa en negro grafito, RAL 9011
- Cubiertas protectoras en amarillo colza, RAL 1021.

  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Installation, electrotechnical expertise
  • Huella de CO₂ (PCF)
  • Embalaje totalmente de cartón reciclado

Datos técnicos

Dimensiones

Ancho140 mm
Altura247 mm

Datos técnicos

Clase de protecciónIP20
Profundidad196 mm
Número de tomas de corriente SCHUKO0
Enchufe hembra CEE - 16 A1x16A5p400V
Enchufe hembra CEE - 32 ASin
Interruptor de protección FISin
Alimentación/conexiónOtros
ManejoSuspendido
Otros componentes y/o espacios vacíos3
Modelo militarno
Conforme a ROHSexento
Dimensión140x140x252
MaterialPoliamida
Colornegro grafito; RAL 9011
Número de tomas de corriente CEE1
Número de las tomas de aire comprimido0
Serie de productosHovercube

Datos medioambientales

Embalaje totalmente de cartón recicladosí
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate3,3349 kg CO2e / 1 Unidad
CO₂ Footprint (GWP)3,3349 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-14T00:00:00.000+0200
Declared UnitPieza
Declared Unit Quantity1

Accesorios

Accesorios de montaje

Código 6109870

Cadena anudada
Tipo
VH-K800

Ud. mín. envase: 1 m

m

Tipo
VH-POS

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Tipo
VH-F100VA

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (2)
Declaraciones (2)
Instrucciones y ayuda (2)
Imágenes del producto (2)

Modelos

VH-4 3SF1C16
Código
6109808
Número de tomas de corriente SCHUKO
0
Interruptor de protección FI
Sin
Color
negro grafito; RAL 9011
Número de tomas de corriente CEE
1
Número de las tomas de aire comprimido
0