Centros comerciales

Alimentación eléctrica discreta, protección fiable contra incendios

Los centros comerciales buscan brindar a sus visitantes una experiencia agradable y exhibir las tiendas individuales de manera atractiva. Esto requiere una infraestructura eléctrica que sea a la vez funcional y orientada al diseño.

El reto especial: las grandes superficies están permanentemente expuestas a altas cargas de tránsito personas, carros de transporte y vehículos.

Los edificios altamente transitados también están sujetos a requisitos especiales de protección contra incendios. Por ejemplo, las vías de escape y rescate deben permanecer operativas durante un incendio, y debe garantizarse la funcionalidad de instalaciones eléctricas críticas, como los sistemas de aspersores y el alumbrado de emergencia.

Soluciones OBO para centros comerciales:

  • Conjuntos portamecanismos enrasados con conexiones eléctricas: los sistemas de casetes OBO enrasados de acero inoxidable o latón pueden alojar hasta doce dispositivos integrados para conexiones eléctricas, de datos y multimedia. La tapa abatible integrada de los robustos conjuntos portamecanismos es fácil de accionar, garantizando un fácil acceso a las conexiones eléctricas. Los conjuntos portamecanismos son una solución ideal para suelos muy transitados con revestimientos de mármol, piedra, baldosas o madera de limpieza en seco o en húmedo.
  • Conjuntos portamecanismos con conexiones eléctricas para la limpieza mecánica en húmedo: los suelos de los centros comerciales suelen limpiarse con máquinas de limpieza autopropulsadas. Para los procesos de limpieza en húmedo, OBO ha diseñado conjuntos portamecanismos especiales para proteger las conexiones eléctricas contra la entrada de agua y soportar cargas de tráfico de hasta dos toneladas. Esto permite proporcionar conexiones eléctricas incluso en zonas muy transitadas sin restringir los métodos de limpieza.
  • Tomas de suelo redondas de gran capacidad: las Tomas de suelo GES R2 pequeñas y redondas fueron desarrolladas originalmente para concesionarios de automóviles. Sus carcasas de fundición inyectada de cinc las hacen extremadamente resistentes y, por tanto, ideales para su uso en centros comerciales. El diámetro visible de la toma de suelo es de sólo 140 mm. A pesar de su tamaño reducido, la toma de suelo pequeña tiene espacio para un máximo de dos enchufes y dos conexiones de datos. Esto hace que la GES R2 sea especialmente adecuada para zonas de caja o quioscos que requieren conexiones temporales de alimentación y datos. La variante metálica con clase de protección IP66 también es adecuada para suelos interiores de limpieza en húmedo. Esto es especialmente importante para las instalaciones en centros comerciales, donde es habitual el uso de limpiadores de alta presión. La caja GES R2 cerrada resiste sin problemas gracias a su grado de protección IP66.
  • Canal metálico de protección contra el fuego para zonas sin carga de fuego:  el Canal de protección contra el fuego PYROLINE Rapid de OBO ofrece una solución óptima para la conducción encapsulada de cables en vías de evacuación y escape y en escaleras. En caso de incendio, un revestimiento interior intumescente actúa para apagar el fuego emergente del cable en el punto de origen y evitar la peligrosa formación de gases de humo. El sistema también cuenta con una tapa de fácil apertura y, por tanto, permite un reequipamiento sencillo de los cables. Esto supone para los propietarios un ahorro en los costes de explotación.
  • Canal de protección contra el fuego de hormigón ligero para las más altas exigencias: el Canal de protección contra el fuego PYROLINE Con D de OBO / PYROLINE Con S con paneles de protección contra incendios de hormigón ligero pueden utilizarse tanto en interiores como en exteriores. Además de proteger el cableado de seguridad de un incendio externo, también puede proteger tanto el edificio como a las personas de un incendio originado en los cables. Gracias a su superficie lisa, resulta fácil de pintar o empapelar, por lo que puede adaptarse óptimamente al entorno.
  • Sistemas de bandejas portacables: los sistemas de bandejas portacables de OBO, como el sistema RKS-Magic® con su innovador acoplamiento enchufable, garantizan un flujo fiable de energía y datos en centros comerciales de todo el mundo. Gracias a su concepción centrada consecuentemente en los retos del trabajo diario de instalación, el sistema RKS-Magic®, con su innovador sistema enchufable, ofrece muchas ventajas prácticas. El sistema de bandejas portacables Magic de OBO Bettermann está centrado en tres aspectos fundamentales: eficiencia, capacidad de carga y seguridad.
  • Sistemas de protección contra rayos: los sistemas de protección contra rayos y sobretensiones de OBO proporcionan una seguridad fiable y probada para proteger a personas, edificios y propiedades de los daños causados por rayos y sobretensiones. Los productos son sometidos a rigurosas pruebas en el centro de pruebas BET de OBO, y han demostrado su eficacia durante décadas en todo el mundo.

Vías de evacuación

Protección contra incendios, rayos y sobretensiones en edificios

Esto también puede interesarle

Construcción comercial y residencial

Edificios educativos

Para equipar edificios educativos con componentes electrotécnicos a prueba de futuro, la tecnología individual debe combinarse con sistemas centralizados. OBO ofrece las soluciones adecuadas para ello.

Construcción comercial y residencial

Arquitectura dotacional

El mundo laboral cambia constantemente como demuestran por ejemplo las oficinas de espacios abiertos. En la gama de OBO se encuentran soluciones para la infraestructura electrotécnica, discretas, flexibles, fiables.

Construcción comercial y residencial

Edificios protegidos

La protección de edificios protegidos a menudo entra en conflicto con las necesidades de protección contra incendios y rayos. Es necesario encontrar soluciones especiales y OBO acepta este reto.

Construcción comercial y residencial

Sanidad

Las soluciones de OBO aseguran el suministro ininterrumpido de energía y datos en hospitales, centros médicos, residencias e instalaciones para personas mayores. No solo cumplen criterios funcionales, sino también de higiene.

Construcción comercial y residencial

Hotel y gastronomía

Hoteles, restaurantes o centros de congresos: en estos lugares se reúnen muchas personas, por lo que no solo deben cumplirse requisitos funcionales, sino también estándares estéticos. Un reto hecho a la medida de OBO.

Construcción comercial y residencial

Edificios logísticos

Los edificios logísticos se caracterizan por sus amplias estructuras de acero y hormigón. Para salvar grandes distancias de sustentación, los sistemas portacables y las escaleras pesadas de OBO son la solución ideal.

Construcción comercial y residencial

Instalaciones deportivas y de actividades

Donde se reúnen miles de personas no puede dejarse nada en manos de la casualidad. Lo mismo se aplica a la infraestructura técnica de los edificios. OBO suministra productos fiables garantizando así la seguridad.

Construcción comercial y residencial

Viviendas

No hay ningún lugar donde nos podamos sentir más seguros y protegidos que entre nuestras cuatro paredes. OBO ofrece una variedad de componentes electrotécnicos para disfrutar de una vida cómoda y segura.

Industria de la construcción

Soluciones OBO para la construcción comercial y residencial

Gracias a nuestra larga experiencia y a nuestro extenso catálogo de productos, aseguramos la realización de instalaciones eléctricas seguras en toda clase de edificios.

Contacto

OBO Bettermann Export GmbH & Co. KG

¿Tiene alguna pregunta sobre este tema? ¡Estaremos encantados de ayudarle!