Canalización de protección contra el fuego
Canal de protección contra el fuego metálico PYROLINE® Rapid PLM
Canal de protección contra incendios de metal PYROLINE® PLMR para usos exteriores
Canal de protección contra el fuego de hormigón PYROLINE® Con D
Canal de protección contra el fuego de hormigón PYROLINE® Con S
Canal de protección contra el fuego de hormigón PYROLINE® Sun PV
Nuestros certificados de protección contra incendios – Descargar fácilmente
Canales de protección contra el fuego: protección segura para vías de evacuación y escape
Con nuestra gama de productos excepcionalmente amplia en el ámbito de la protección contra incendios, OBO es uno de los pocos proveedores que ofrece soluciones para los tres objetivos de protección en caso de incendio: limitar la propagación del fuego, asegurar las vías de evacuación y escape, y mantener el funcionamiento de los sistemas eléctricos críticos. De esta forma, contribuimos a proteger a las personas y los bienes contra incendios de la mejor manera posible.

Las instalaciones no deben representar una carga de fuego adicional
Generalmente en las vías de evacuación y escape lo importante es que cualquier instalación no sea una carga adicional de fuego. Las instalaciones deben cumplir estos requisitos. Uno es la instalación de canales de protección contra el fuego. Los canales protegen contra los efectos de un fuego de los cables. Para garantizar su rendimiento fiable, los canales se someten a pruebas en laboratorios de ensayo independientes. Los cables eléctricos se queman dentro del canal. Durante todo el tiempo clasificado según la norma de ensayo no puede salir humo ni fuego del sistema de canalización. De esta manera se certifica que la carga de fuego en el canal se encapsula de forma eficaz y que el canal de protección contra el fuego ofrece una protección segura de las vías de evacuación y escape.
La gama OBO de los canales de protección contra el fuego
OBO ofrece una completa gama de canales de protección contra incendios seguros y probados, que incluye entre otros el sistema de canalización PYROLINE® Rapid, fabricado en chapa de acero y con un cierre de tapa perfilado y un revestimiento interior intumescente. Los canales de hormigón PYROLINE® CON D y PYROLINE® CON S son adecuados para el montaje directo en pared y techo. Para sistemas fotovoltaicos ofrecemos el PYROLINE® Sun PV para el tendido de sistemas fotovoltaicos en interiores y exteriores, así como los canales de acero inoxidable PYROLINE® PLMR. Los canales PYROLINE® PLMR son aplicables como solución especial en el tendido de cables sobre muros cortafuegos según el dictamen pericial GA-2024/070-Nau del 15/07/2024. No solo previenen la propagación del fuego, sino que también facilitan enormemente la superación de obstáculos en exteriores.