Canal de protección contra incendios de metal PYROLINE® PLMR para usos exteriores
Superación fácil de obstáculos en exteriores
El nuevo canal de protección contra el fuego PYROLINE® PLMR no solo previene la propagación del fuego, sino que también facilita enormemente la superación de obstáculos en exteriores. Con ello demuestra que en OBO las soluciones especiales son la norma. Así, se supera de forma segura cualquier exigencia de instalación.
Ventajas principales de PYROLINE® PLMR:
- Adecuado para el montaje en el bloque de hormigón FangFix, diseñado especialmente para la instalación en tejados planos.
- Las dimensiones del sistema de 120 mm de alto y 200 mm de ancho ofrecen una interfaz óptima con los sistemas portacables adyacentes, como por ejemplo las bandejas de rejilla.
- Se puede utilizar como solución especial en el tendido de cables a través de muros cortafuegos.
- Gracias al atornillado de tapa estandarizado, implementado en todos los productos, la instalación es ahora todavía más fácil y se puede realizar con herramientas convencionales.
- Duración de resistencia al fuego gracias al tejido intumescente espumante del interior del canal.
- Los obstáculos constructivos también se pueden superar sin problemas con piezas preformadas.
Fiable y robusto
El tejido intumescente del PYROLINE® PLMR se espuma en caso de incendio y evita de forma segura la propagación del fuego por la instalación eléctrica. Así la resistencia al fuego dura 90 minutos. Está fabricado de acero inoxidable y es especialmente adecuado para la instalación en exteriores. El material de alta calidad es anticorrosivo y resistente a la corrosión y también soporta temperaturas extremas y humedad elevada.
Superar cualquier obstáculo con piezas preformadas adecuadas
En el tendido de cables y líneas de la instalación eléctrica, especialmente en exteriores, aparecen desde el primer momento obstáculos constructivos o de otras estructuras, por ejemplo, tubos de calefacción y ventilación, o tuberías de agua. El PYROLINE® PLMR permite una instalación de cables rápida, segura y a prueba de fuego, que supera cualquier obstáculo habitual en áreas exteriores mediante las piezas preformadas adecuadas.
Un dictamen pericial autoriza el uso como solución especial
Los canales PYROLINE® PLMR son aplicables como solución especial en el tendido de cables a través de muros cortafuegos según el dictamen pericial GA-2024/070-Nau del 15/07/2024. Cumplen las condiciones según la recomendación del BMI+AMEV - Instalaciones eléctricas 2020 (párrafo 7.3.3.5 – Instalaciones fotovoltaicas -Protección contra el fuego): "Los cables y líneas no deben tenderse a través de tabiques separadores del edificio ni de muros cortafuegos. Si, en casos excepcionales, no se puede evitar que los cables crucen un muro cortafuegos o un tabique separador, entonces deben protegerse con un paso de cables con sellado o con revestimiento de protección contra incendios.