Canal de protección contra el fuego de hormigón PYROLINE® Sun PV
El canal de protección contra el fuego PYROLINE Sun PV es el canal ideal para la instalación refractaria de conductos fotovoltaicos de corriente continua. Su superficie no conductora se encarga también en caso de incendio de proteger contra tensiones de contacto peligrosas. Además, el canal cumple los requisitos como canal I según DIN 4102 parte 11 para la instalación de cables en vías de evacuación y escape.
La instalación del canal de protección contra el fuego se puede realizar directamente en la pared o bajo el techo. Con los herrajes de unión adecuados, también se puede optar por el montaje colgante. El canal está formado por chapas ignífugas de hormigón ligero con fibra de vidrio, resistentes al agua y a las heladas (no inflamables, clase de material de construcción A1), de modo que también se puede montar fuera del edificio.

Ventajas de sistema del canal de protección contra incendios PYROLINE® Sun PV de un vistazo
- Protección de vías de escape contra incendio de cables
- Protección a habitantes y personal de intervención contra tensiones de contacto peligrosas
- Elementos de unión disponibles para variantes de suspensión
- Posibilidad de piezas preformadas flexible
- Dimensiones exteriores muy reducidas
- Aplicación en interiores y en exteriores
- Posibilidad de pintar o empapelar para una integración discreta en el edificio
Tender cables fotovoltaicos dentro de edificios: ningún problema con el PYROLINE® Sun PV
En algunos casos los cables fotovoltaicos de corriente continua deben tenderse a través del edificio hasta el inversor. Si las instalaciones se encuentran en vías de emergencia y evacuación, los cables fotovoltaicos CC deben tenderse encapsulados. PYROLINE Sun PV con su superficie no conductora es ideal para ello. Además, cumple los requisitos de la norma de aplicación VDE AR-N-E-2100-712 en instalaciones refractarias y a prueba de contactos. También existe para los bomberos una protección contra descargas eléctricas en los trabajos de extinción. PYROLINE® Sun PV es especialmente adecuado para el revestimiento posterior de cables CC ya instalados, ya que puede adaptarse de forma flexible a los cables.