Hotel y gastronomía

Los sistemas de conducción de cables y bajo suelo de OBO se adaptan a un entorno sofisticado

Tanto en vestíbulos de hotel como en salas de conferencias o áreas de invitados en el ámbito gastronómico, son necesarios un suministro de corriente y datos poco visible y el máximo confort para los invitados.

Los sistemas bajo suelo de OBO ofrecen, como siempre, soluciones fiables y de calidad. Así, por ejemplo, las tomas de suelo cuadradas dan muy buena impresión en las áreas de recepción de hoteles y restaurantes. Las tomas de suelo de la familia de productos UDHOME son la elección correcta en las superficies preparadas de manera puntual para cargar dispositivos móviles o para el suministro de datos y corriente.

Soluciones de OBO para hotel y gastronomía:

  • Tomas de suelo cuadradas de diseño elegante: los sistemas bajo suelo garantizan la conducción de cables flexible y segura en el suelo. Con su completa serie de tomas de suelo cuadradas de diseño elegante, OBO ofrece una solución funcional y estética para el suministro de corriente y datos desde el suelo. Las tomas de suelo están disponibles en variantes de latón y acero inoxidable. Según la versión, pueden integrarse entre dos y doce mecanismos. El conjunto de tapa y marco es muy robusto y adecuado para alojar todo tipo de revestimientos de suelo gruesos y resistentes al corte, como piedra, baldosas, plástico o madera. La toma de suelo cuadrada tiene altura regulable y se puede integrar a ras de suelo.
  • Cajas de suelo UDHOME: para una gran variedad de equipamiento y revestimientos de suelo con limpieza en seco, las cajas de suelo UDHOME4 y UDHOME9 son la solución ideal. Las cajas de suelo ofrecen mucho espacio para la instalación de conexiones de corriente, de datos y multimedia. Se adaptan con elegancia a la exigente arquitectura de la habitación. Solamente se puede ver un sencillo borde metálico y la salida de cable.
  • Canal de pared para sofisticados requisitos de diseño: el Canal portamecanismos de diseño GAD de OBO combina el diseño con la máxima funcionalidad, tanto en la instalación como en el uso, gracias a su estético acabado. El canal portamecanismos facilita el tendido de cables y el montaje de dispositivos en entornos de alta calidad. El aspecto discreto y de alta calidad del canal GAD no se ve perturbado por enchufes, fuentes de alimentación o conexiones de datos y de red. Estos simplemente desaparecen detrás de la cubierta abatible del canal. Pueden encajarse abiertos y están disponibles en tres formas distintas: rectas, convexas o curvas. De este modo, se adaptan con flexibilidad a cada situación de instalación. Opcionalmente, la elegancia y el diseño de alta calidad pueden resaltarse aún más. Esto se debe a que la parte inferior del canal portamecanismos GAD viene preparada para montar una tira de luz led opcional.
  • Unidades de suelo UDHOME: las pequeñas tomas de suelo UDHOME-ONE y UDHOME2 en tamaño 140 x 140 mm combinan funcionalidad y elegancia. Las tomas de suelo son adecuadas para pavimentos que precisan una limpieza en seco y con agua. Los materiales utilizados son el acero inoxidable y el latón.

Wälderhaus de Hamburgo

Ir al proyecto

Hotel Excelsior Gallia en Milán

Ir al proyecto

Vías de evacuación

Protección contra incendios, rayos y sobretensiones en edificios

Esto también puede interesarle

Construcción comercial y residencial

Edificios educativos

Para equipar edificios educativos con componentes electrotécnicos a prueba de futuro, la tecnología individual debe combinarse con sistemas centralizados. OBO ofrece las soluciones adecuadas para ello.

Construcción comercial y residencial

Arquitectura dotacional

El mundo laboral cambia constantemente como demuestran por ejemplo las oficinas de espacios abiertos. En la gama de OBO se encuentran soluciones para la infraestructura electrotécnica, discretas, flexibles, fiables.

Construcción comercial y residencial

Edificios protegidos

La protección de edificios protegidos a menudo entra en conflicto con las necesidades de protección contra incendios y rayos. Es necesario encontrar soluciones especiales y OBO acepta este reto.

Construcción comercial y residencial

Centros comerciales

Función y diseño, calidad y durabilidad: son factores primordiales para las instalaciones eléctricas de los centros comerciales. Para este ámbito, las soluciones de OBO combinan todas estas características.

Construcción comercial y residencial

Sanidad

Las soluciones de OBO aseguran el suministro ininterrumpido de energía y datos en hospitales, centros médicos, residencias e instalaciones para personas mayores. No solo cumplen criterios funcionales, sino también de higiene.

Construcción comercial y residencial

Edificios logísticos

Los edificios logísticos se caracterizan por sus amplias estructuras de acero y hormigón. Para salvar grandes distancias de sustentación, los sistemas portacables y las escaleras pesadas de OBO son la solución ideal.

Construcción comercial y residencial

Instalaciones deportivas y de actividades

Donde se reúnen miles de personas no puede dejarse nada en manos de la casualidad. Lo mismo se aplica a la infraestructura técnica de los edificios. OBO suministra productos fiables garantizando así la seguridad.

Construcción comercial y residencial

Viviendas

No hay ningún lugar donde nos podamos sentir más seguros y protegidos que entre nuestras cuatro paredes. OBO ofrece una variedad de componentes electrotécnicos para disfrutar de una vida cómoda y segura.

Industria de la construcción

Soluciones OBO para la construcción comercial y residencial

Gracias a nuestra larga experiencia y a nuestro extenso catálogo de productos, aseguramos la realización de instalaciones eléctricas seguras en toda clase de edificios.

Contacto

OBO Bettermann Export GmbH & Co. KG

¿Tiene alguna pregunta sobre este tema? ¡Estaremos encantados de ayudarle!