Oficinas y edificios administrativos

 Infraestructura eléctrica eficiente para edificios de oficinas


El mundo laboral moderno está en constante cambio. Esto es particularmente notable en las oficinas de espacios abiertos, cada vez más populares, que se caracterizan por tener ventanas que van del suelo al techo y amplios espacios de oficina sin divisiones, entre otras características. Se trata aquí de aprovechar al máximo el espacio disponible, sin renunciar a la mayor flexibilidad posible en cuanto al mobiliario. Es necesario ajustar la infraestructura eléctrica y la instalación de cables y líneas para energía y datos según estos requisitos. Una de las tareas más sencillas para la gama de productos OBO.

Soluciones OBO para edificios de oficinas modernos:

  • Sistema de canalización abierto a ras de pavimento OKA:  sistema de canalización a ras de pavimento OKA permite instalar grandes cantidades de cable en el suelo. El canal puede abrirse y cerrarse con tapas de enclavamiento y los contenedores de suelo pueden desplazarse dentro del canal. Esto permite ajustar fácilmente las tomas de corriente y datos a los cambios en el mobiliario de la habitación.
  • Unidades portamecanismos GES: las unidades portamecanismos suministran electricidad y conexiones de datos a través del suelo a los puestos de trabajo y otros puntos situados en el centro de la habitación. Ideal para el diseño de oficinas modernas. Las unidades portamecanismos están disponibles en diseños redondos y cuadrados. Las variantes fabricadas metal y plástico se integran armoniosamente en el diseño interior individual.
  • Deskbox: Deskbox de OBO proporciona acceso directo a las conexiones de alimentación, datos y multimedia para cada puesto de trabajo. Disponemos de tres soluciones Deskbox diferentes en materiales de alta calidad y diseños elegantes para satisfacer los requerimientos individuales:  Deskbox DB de libre disposición,  Deskbox DBV y  Deskbox DBK retráctil.
  • Rapid 80 de doble compartimento: el Rapid 80 de doble canal interior combina diseño y función de forma sencilla y convincente en un solo sistema. Las dos secciones de canal separadas completamente se usan para contener cables con distintos potenciales, como cables de datos y de alimentación. Así se eliminan las interferencias electromagnéticas al colocar los cables en paralelo.
  • Rapid 80 con repisa integrada: el sistema Rapid 80 puede fijarse a la pared mediante una consola y ajustarse en profundidad. En la parte superior, las lamas se encajan en las consolas para formar un acabado enrasado a modo de repisa de ventana.
  • Bandejas portacables con revestimiento negro: ¿Qué comparten los edificios de oficinas modernos y los paisajes de oficinas en edificios históricos antiguos? Ambos conceden gran importancia a una apariencia impresionante. En este tipo de edificios es frecuente encontrar techos abiertos. Las bandejas portacables con recubrimiento de polvo negro son ideales para su uso en entornos estéticamente exigentes como éstos.

Nuevo edificio de Axel Springer

Ir al proyecto

Nueva sede central de BNP Paribas Fortis en Bruselas

Ir al proyecto

El trabajo móvil, más fácil que nunca: el HoverCube de OBO ofrece flexibilidad

Ir al proyecto

El innovador Porsche Studio de Singapur confía en OBO Bettermann

Ir al proyecto

Ayuntamiento de Amberes

Ir al proyecto

Vías de evacuación

Protección contra incendios, rayos y sobretensiones en edificios

Esto también puede interesarle

Construcción comercial y residencial

Edificios educativos

Para equipar edificios educativos con componentes electrotécnicos a prueba de futuro, la tecnología individual debe combinarse con sistemas centralizados. OBO ofrece las soluciones adecuadas para ello.

Construcción comercial y residencial

Edificios protegidos

La protección de edificios protegidos a menudo entra en conflicto con las necesidades de protección contra incendios y rayos. Es necesario encontrar soluciones especiales y OBO acepta este reto.

Construcción comercial y residencial

Centros comerciales

Función y diseño, calidad y durabilidad: son factores primordiales para las instalaciones eléctricas de los centros comerciales. Para este ámbito, las soluciones de OBO combinan todas estas características.

Construcción comercial y residencial

Sanidad

Las soluciones de OBO aseguran el suministro ininterrumpido de energía y datos en hospitales, centros médicos, residencias e instalaciones para personas mayores. No solo cumplen criterios funcionales, sino también de higiene.

Construcción comercial y residencial

Hotel y gastronomía

Hoteles, restaurantes o centros de congresos: en estos lugares se reúnen muchas personas, por lo que no solo deben cumplirse requisitos funcionales, sino también estándares estéticos. Un reto hecho a la medida de OBO.

Construcción comercial y residencial

Edificios logísticos

Los edificios logísticos se caracterizan por sus amplias estructuras de acero y hormigón. Para salvar grandes distancias de sustentación, los sistemas portacables y las escaleras pesadas de OBO son la solución ideal.

Construcción comercial y residencial

Instalaciones deportivas y de actividades

Donde se reúnen miles de personas no puede dejarse nada en manos de la casualidad. Lo mismo se aplica a la infraestructura técnica de los edificios. OBO suministra productos fiables garantizando así la seguridad.

Construcción comercial y residencial

Viviendas

No hay ningún lugar donde nos podamos sentir más seguros y protegidos que entre nuestras cuatro paredes. OBO ofrece una variedad de componentes electrotécnicos para disfrutar de una vida cómoda y segura.

Industria de la construcción

Soluciones OBO para la construcción comercial y residencial

Gracias a nuestra larga experiencia y a nuestro extenso catálogo de productos, aseguramos la realización de instalaciones eléctricas seguras en toda clase de edificios.

Contacto

¿Tiene alguna pregunta sobre este tema? ¡Estaremos encantados de ayudarle!