Canal portamecanismos Rapid 80, anchura de canal 170, altura de canal 70, simétrico
Tipo GA-S70170RW
Código 6279100
EAN 4012195842552




Código / Tipo
Longitud
Ud. mín. envase: 2 m
2m
m
Descripción
Canal portamecanismos sin perforación en la base para el montaje directo en la pared. Bajo petición se pueden fabricar tramos de canal y tapas de hasta 6000 mm y canales en otros colores RAL. Las superficies visibles de los canales portamecanismos están foliadas.
Nota:
En los canales portamecanismos anodizados y accesorios de aluminio no se pueden evitar leves diferencias de tonalidad debidas a variaciones de material (según DIN 17 611). Opcionalmente le recomendamos el recubrimiento por pulverización en color RAL 9006 (aluminio blanco).
Nota:
En los canales portamecanismos anodizados y accesorios de aluminio no se pueden evitar leves diferencias de tonalidad debidas a variaciones de material (según DIN 17 611). Opcionalmente le recomendamos el recubrimiento por pulverización en color RAL 9006 (aluminio blanco).
La tapa se debe pedir por separado. Recomendamos utilizar retenedores para canales.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 2000 mm |
|---|---|
| Ancho | 170 mm |
| Altura | 70 mm |
Datos técnicos
| Perforación de montaje en el suelo | no |
|---|---|
| Sección efectiva | 8620 mm² |
| Libre de halógenos | sí |
| Número de paredes separadoras de quita y pon | 1 |
| Retenedor para cable | no |
| Hoja protectora | sí |
| Conector para canal | no |
| Clase de protección | IP30 |
| Simétrico | sí |
| Forma rectangular | sí |
| Número de tapas | 1 |
| Modelo pared posterior (interior) | Perfil en C continuo |
| Tipo de montaje de las tapas | interior |
| Grado de protección código IK | IK10 |
| Tapa suministrada | no |
| Orificios de la base | sin perforación en la base |
| Ancho de la parte superior | 76,5 mm |
| Rango de temperatura | -25 °C |
| Rango de temperatura máx. | 60 °C |
| Dimensión | 70x170x2000 |
| Material | Aluminio |
| Color | blanco puro; RAL 9010 |
| Tratamiento antibacteriano | no |
| Serie de productos | Rapid 80® |
Datos medioambientales
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 33,864 kg CO2e / 1 Metro |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 33,864 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Metro |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Accesorios
Accesorios del sistema
Artículo
Tipo
Código
Cantidad
GA-KUP70
6279701
Ud. mín. envase: 1 Unidad de embalaje
1Unidad de embalaje
Unidad de embalaje

Código 6279701
Acoplamiento GA-KUP70Tipo
GA-KUP70
Ud. mín. envase: 1 Unidad de embalaje
1Unidad de embalaje
Unidad de embalaje
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (2)
Certificados (1)
Instrucciones y ayuda (2)
Imágenes del producto (3)
Descargar datos 3D (1)
Modelos
Tipo
Longitud
Código
GA-S70170RW
2000
6279100
GA-S70170EL
2000
6279103
GA-S70170RW
Código
6279100
Longitud
2000
GA-S70170EL
Código
6279103
Longitud
2000