Nueva sede central de BNP Paribas Fortis en Bruselas
Las soluciones bajo suelo de OBO destacan por su diseño discreto y elegante
Nueva sede central de BNP Paribas Fortis en Bruselas
Las soluciones bajo suelo de OBO destacan por su diseño discreto y elegante
En este proyecto, los sistemas bajo suelo de OBO se utilizaron de una forma muy especial: las tapas de los conjuntos portamecanismos GES9M-2 se emplearon como puntos de acceso para la comprobación y el mantenimiento de los detectores de humo empotrados.









Descripción del proyecto
La nueva sede central del BNP Paribas Fortis Bank en Bruselas es un edificio impresionante situado en el corazón de la ciudad, que llama inmediatamente la atención en el paisaje urbano. Cuenta con 10 plantas en superficie y 5 subterráneas, y ofrece espacio para unos 4.100 puestos de trabajo destinados a 7.000 empleados. En 2022, el edificio fue galardonado en los premios MIPIM de Cannes en la categoría «Mejor proyecto de oficinas y comercial». Desde 1991, los proyectos inmobiliarios más destacados de todo el mundo son galardonados con el Premio MIPIM.
OBO Unterflursysteme se utilizaron de una forma muy especial: las tapas de los conjuntos portamecanismos GES9M-2 se emplearon como puntos de acceso para la comprobación y el mantenimiento de los detectores de humo empotrados. En el edificio se ha intentado utilizar la menor cantidad posible de plástico; siguiendo este principio, se ha optado por la versión de acero inoxidable de las soluciones bajo suelo de OBO. Para facilitar la instalación, se marcaron las medidas exactas de las aberturas en las baldosas del suelo mediante corte por chorro de agua.
Información general sobre el edificio
En la construcción del edificio se ha prestado especial atención a la sostenibilidad. Ocupa una superficie total de 100.000 metros cuadrados, distribuidos en 10 plantas en superficie y 5 plantas subterráneas. En el tejado se han instalado paneles solares, se recoge y reutiliza el agua de lluvia y en el sótano hay un acumulador de energía térmica. 330 plazas de aparcamiento para bicicletas y 160 puntos de recarga para coches eléctricos facilitan a los empleados un desplazamiento al trabajo respetuoso con el medio ambiente.
¿Por qué ha elegido el cliente productos de OBO?
Para la instalación bajo suelo se han probado las soluciones de distintos fabricantes. Finalmente, la elección recayó en OBO, ya que las soluciones de OBO convencieron por tener el perfil de borde más bajo. De esta forma, las tapas se integran aún mejor en la moqueta que se ha instalado aquí. La Cajas OBO destacan por su diseño discreto y elegante. Una vez instaladas, apenas se notan, por lo que no alteran la estética de la estancia.

Información del proyecto
- Categorías de producto
- ContratistaBNP Paribas Fortis
- ArquitectoBaumschlager eberle architekten, Stijfhals & Partners, Jasper-Eyers Architects
- InstaladorEiffage Benelux
- Ingeniero eléctricoEquans
- Ciudad y paísBruselas - Belgium
- Plazo de obra2017-2021
- Capacidad del edificio100.000 m²