Gimnasio Enjoy en Oviedo
El sistema OKB proporciona energía y datos a las cintas de correr de manera fluida
Gimnasio Enjoy en Oviedo
El sistema OKB proporciona energía y datos a las cintas de correr de manera fluida
OBO ha suministrado el sistema de canales de cepillo abierto OKB para el gimnasio Enjoy. El sistema OKB es una solución ideal para proporcionar energía y datos a las cintas de correr.





Descripción del proyecto
El gimnasio Enjoy de Oviedo en Asturias, es el mayor complejo deportivo y de ocio de la ciudad. El moderno edificio, construido de forma sostenible, cuenta con innovadores equipos de alta tecnología. Su superficie total de 5.792 metros cuadrados ocupa dos plantas y ofrece espacio para 7.000 socios. Los entusiastas del deporte pueden disfrutar de una sala de fitness de 1.000 metros cuadrados con más de 200 aparatos deportivos, una piscina climatizada y una zona hidrotermal con sauna, hidromasaje y baño turco. El centro cuenta además con una cafetería saludable con cocina continua y un aparcamiento con plazas para coches y motos.
¿Por qué ha elegido el cliente productos de OBO?
OBO ha suministrado al gimnasio Enjoy el Sistema de canalización con escobilla protectora OKB abierto. El sistema OKB fue elegido por ofrecer la solución ideal para proporcionar energía y datos a las cintas de correr. Las cintas de correr están equipadas con pantallas que pueden usarse para ver la televisión o utilizar apps durante el entrenamiento. Esto es posible gracias al sistema OKB, que se integra perfectamente en la estética de la sala.
Sólo un estrecho y discreto perfil con escobillas a lo largo de la pared o delante de ventanas que llegan hasta el suelo nos da una ideade cómo se realiza la distribución de corriente en la sala. Como el perfil es continuo, los cables pueden salir en cualquier punto y por tanto tienen siempre el recorrido más corto hasta el destino. Los canales se instalan a ras de pavimento y las tapas pueden cubrirse directamente con el revestimiento del suelo. De este modo, se integran de una forma discreta y perfecta en cualquier espacio interior.
El sistema ofrece flexibilidad desde el primer paso de la planificación hasta su uso posterior. Se puede adaptar siempre a cualquier situación espacial: los canales montados se pueden abrir y reequipar en todo momento sin problemas.

Información del proyecto
- Categorías de producto
- Ciudad y paísOviedo - Spain
- Tamaño del edificio5.792 m²