Protección contra incendios en la construcción en madera: integridad funcional y barreras cortafuegos
Cada vez se realizan más proyectos de construcción con madera, porque el material es sostenible, limpio y más ligero que otros, como por ejemplo el hormigón metálico. Pero junto a estas ventajas, hay sin embargo un inconveniente importante: la madera es inflamable. Por eso parece contradictorio construir con madera edificios con unos exigentes requisitos de protección contra incendios. La tendencia a la construcción en madera no puede retroceder por cuestiones relacionadas con la protección contra incendios. La madera se comporta de forma relativamente favorable incluso en caso de incendio: en la superficie afectada por el fuego se forma una capa de carbón de madera que evita la ignición y, con ello, la combustión de la madera.
La gama de productos de OBO Bettermann para la protección contra incendios en construcciones de madera aborda este problema y ofrece diversas soluciones que permiten alcanzar importantes objetivos de protección en caso de incendio, incluso en edificios de madera: mantener la funcionalidad de los sistemas eléctricos y preservar los compartimentos ignífugos.

Mantenimiento de función en construcciones de madera
En caso de incendio, debe mantenerse el funcionamiento de los equipos técnicos, como la iluminación de emergencia, la señalización de rutas de evacuación, los sistemas de alarma contra incendios y los sistemas de extracción de humo. Por lo tanto, uno de los objetivos más importantes es garantizar el suministro eléctrico continuo a estos sistemas. Este objetivo se define como mantenimiento de función. El mantenimiento de función de dispositivos técnicos es necesario por ejemplo para los siguientes edificios e instalaciones: hoteles y bares, edificios comerciales, lugares de reuniones o edificios altos. Con la creciente tendencia hacia la construcción en madera, se utilizan cada vez más componentes, techos y elementos estructurales de madera en todos estos edificios. En estos casos, la protección contra incendios y, en general, el mantenimiento de función son esenciales. Sin embargo, gracias a las propiedades positivas de la madera en caso de incendio y al uso de productos adecuados, el mantenimiento de función también puede garantizarse en edificios con estructura de madera.
OBO ofrece diversas soluciones para fijar sistemas de cableado a componentes de madera, manteniendo su funcionalidad. Entre ellas se incluyen suspensiones centrales y tornillos de cabeza plana especiales para madera, como el tornillo de cabeza plana 6x60. La eficacia de los productos OBO para el mantenimiento de función se ha demostrado en una evaluación de protección contra incendios realizada por la empresa de ingeniería IBB, Dr. Peter Nause y Cord Meyerhoff.
DIN 4102, parte 12: decisiva para el mantenimiento de función
La capa de carbón que se forma en el componente de madera en caso de incendio, evita la ignición de la madera y, con ello, la combustión de la madera. La sección residual sin quemar se puede calcular fácilmente y determinar las dimensiones necesarias del componente para la fijación segura de los sistemas de bandejas portacables. Esto permite la fijación manteniendo al mismo tiempo la función según la norma DIN 4102, parte 12. La DIN 4102 describe el "Comportamiento ante incendio de materiales y componentes", la parte 12 define el mantenimiento de función de instalaciones de cables eléctricas, sus requisitos y ensayos.
Requisitos de protección contra incendios al instalar sistemas de bandejas portacables en componentes de madera
Los componentes de madera sin protección contra incendios deben cumplir algunos requisitos básicos para poder instalarse en sistemas de bandejas portacables con mantenimiento de función:
- El tipo de madera más adecuado para la instalación de sistemas de bandejas portacables es la madera maciza. Por ejemplo, los sistemas de bandejas portacables se pueden fijar fácilmente a madera laminada o madera laminada encolada.
- Debe demostrarse mediante cálculo el estado de uso básico. Esto es relevante para la instalación de sistemas de bandejas portacables con mantenimiento de función, ya que demuestra que el componente de madera es estructuralmente adecuado para el edificio.
- El denominado cálculo de protección contra el fuego determina la capacidad portante de las estructuras portantes en caso de incendio. Este método de cálculo determina cuáles son las dimensiones del componente para poder soportar la carga prevista en caso de incendio.
Una vez que se cumplen estos requisitos del componente de madera, debe especificarse el tipo de sistema de bandejas portacables. OBO sigue ofreciendo a lo largo de los años una gama de productos ampliada y probada, que se complementa con accesorios para un anclaje y fijación seguros a componentes de madera portantes. Entre estos accesorios se incluyen, por ejemplo, nuestro panel ignífugo de hormigón con fibra de vidrio, resistente al agua y a las heladas; el panel de fibra mineral con revestimiento abrasivo; cojines cortafuegos especiales; y nuestro mortero de protección contra el fuego.




Los compartimentos ignífugos impiden la propagación del fuego en construcciones en madera
Cuando las instalaciones eléctricas de los edificios construidos con madera atraviesan paredes y techos con resistencia al fuego, es necesario sellarlos para evitar la propagación del fuego. Esto se logra mediante mamparos de protección contra incendios, que sellan de manera segura las aberturas en techos y paredes contra el fuego y el humo utilizando un revestimiento de material incombustible. De esta manera, se cumple otro importante objetivo de protección: preservar los compartimentos ignífugos para proteger las partes no afectadas del edificio de la propagación del fuego.
Los productos de aislamiento contra el fuego de OBO Bettermann ofrecen una protección integral para preservar los compartimentos ignífugos, en especial para los elementos de madera. Así lo confirma un nuevo informe sobre protección contra incendios de la firma de ingeniería IBB, de los ingenieros Dr. Peter Nause y Cord Meyerhoff.
Con los siguientes sistemas se consigue una duración de resistencia al fuego de 30, 60 o 90 minutos bajo a una exposición al fuego según DIN 4102-2 o DIN EN 13501-2:
Ejemplo de aislamiento de protección contra incendios con los sistemas de aislamiento de OBO Bettermann.




Descargas
Esto también puede interesarle

Protección contra incendios certificada: soluciones seguras para edificios seguros
Ya se trate de documentación acreditativa o de normas de ensayo y clasificación, con nosotros siempre tendrá una visión clara y completa.

Proteccion contra incendios pocket: Información compacta sobre el mantenimiento de la funcionalidad
El folleto Proteccion contra incendios pocket de FeuerTrutz Verlag, en colaboración con OBO, ofrece información concisa sobre el mantenimiento de la funcionalidad.

Competencia de protección contra incendios: con OBO siempre en el lado seguro
Con nuestra gama integral ofrecemos soluciones para todos los objetivos de protección esenciales en caso de incendio.

Escalera vertical suspendida: mantenimiento de la funcionalidad según DIN 4102
La escalera vertical suspendida del catálogo de OBO está homologada como estructura portante normalizada conforme a la DIN 4102, parte 12.