Canal combinado para zócalos eléctricos y de calefacción RAUDUO

2 en 1: la idea de renovación segura

 

El canal combinado eléctrico y de calefacción RAUDUO es la idea de renovación para un tendido seguro y conforme a la normativa de cables eléctricos y de calefacción en un zócalo común. Un tampón térmico garantiza un aislamiento térmico funcional y probado. El canal eléctrico y de calefacción RAUDUO está disponible en los colores blanco crema RAL 9001 y blanco puro RAL 9010.

Canal para zócalo con calidad probada

El canal RAUDUO ha sido probado según la prueba de información VDE con respecto al comportamiento de la temperatura (DIN VDE 0298, parte 4). El test de prueba VDE demuestra que incluso con altas temperaturas de impulsión en los tubos calefactores, las temperaturas en las áreas de instalación de cables y líneas eléctricas permanecen por debajo de 30 °C y, por tanto, no surge ningún tipo de problema con una carga de corriente normal. El desarrollo de temperatura en los bornes de conexión de las cajas de enchufe con toma de tierra en la caja portamecanismos ha sido probado según DIN VDE 0260, 4.4.1 y no es crítico. Según el informe VDE no es necesario ningún ajuste de la instalación de cables. Los cables NYM (estándar alemán) más usuales se colocan de modo que no se requieren soluciones ni materiales especiales.

Además, el canal eléctrico y de calefacción combinado, ha sido probado según VDE DIN EN 50085-1 y VDE DIN EN 50085-2-1.

 

 

Colocar los tubos calefactores y los cables eléctricos en un canal de zócalo

Gracias a la solución inteligente 2-en-1 los tubos calefactores y cables eléctricos se colocan simplemente en una base de canal común. Los troqueles en la base con forma alargada, en la base del canal también facilitan el montaje.

Las cajas portamecanismos se instalan en cualquier punto del canal según el principio modular. 

La parte superior del canal incorpora una junta de sellado adecuada para edificios antiguos

La parte superior de canal del sistema RAUDUO incorpora, de forma opcional, una junta de sellado adecuada para edificios antiguos con un grosor de 6 mm y un labio cónico. Esto permite una conexión de pared y suelo que se ajusta con precisión. La junta de sellado, adecuada para edificios antiguos, también ofrece las siguientes ventajas:

  • La junta de sellado, adecuada para edificios antiguos, tiene un ángulo aplanado y está hecho de un material especialmente flexible. Esto permite una adaptación óptima y un sellado perfecto.
  • Es posible una compensación de profundidad de hasta 5 mm.
  • Se evita la penetración de suciedad en los canales para zócalo.

¿Qué hay que tener en cuenta al instalar el canal RAUDUO?

El sistema RAUDUO incluye los siguientes componentes

  • Canal con parte superior y parte inferior
  • Ángulo interior
  • Ángulo exterior
  • Acoplamiento en la parte superior
  • Soporte con toma de 2 vías integrada
  • Soporte de equipo con tapa para la instalación de dispositivos de disco central según DIN 49075 con escuadra de soporte
1
2
3
4
5
6
7
8
1

Canal

2

Acoplamiento en la parte superior

3

Soportes para cubeta

4

Soporte de equipo incluida moldura

5

Ángulo interior

6

Soporte de equipo incluida moldura

7

Soportes para cubeta

8

Ángulo exterior

Aquí encontrará algunos consejos e información para el montaje de su canal combinado eléctrico y de calefacción RAUDUO:

Los tubos calefactores del sistema RAUDUO son aptos para un diámetro exterior de hasta 20 mm y se sujetan mediante el soporte del tubo calefactor, que está bloqueado en la parte inferior.

Las bases del canal deben tener un inglete a modo de separación, para evitar que el calor se transfiera de la cámara de calentamiento a la cámara eléctrica. Si encuentra condiciones difíciles en el lugar de instalación, como paredes irregulares, cualquier espacio en la separación de la cámara debe cerrarse con silicona.

Para un montaje compatible con VDE de las piezas terminales, estas deben estar pegadas.

¿Para qué temperaturas de calefacción está diseñado el sistema RAUDUO?

Según el informe de información VDE, el sistema RAUDUO está diseñado para una temperatura de impulsión de 70 °C o una temperatura de retorno de 55 °C. En el caso de una temperatura de impulsión de hasta 90 °C o una temperatura de retorno de hasta 70 °C, según el informe VDE hay que sustituir el aislamiento de la caja portamecanismos por la espuma aislante de 90 °C, artículo n.º6132175.

Vídeo de montaje Canal para zócalo RAUDUO