OBO BlackLine – instalación eléctrica elegante en negro
El diseño elegante se une a la calidad comprobada: descubra los productos BlackLine para espacios comerciales y residenciales modernos.
Descubra la variedad: visión general de las cajas de derivación OBO
Toda la variedad de las cajas de derivación de un vistazo
Las cajas de derivación de OBO abarcan la mayor variedad posible: grandes, pequeñas. Tradicionales o modernas. Para aplicaciones estándar o especiales con cualquier exigencia de instalación en las distintas áreas de aplicación.
Los héroes cotidianos: cajas de derivación de la serie A
La serie A incluye nuestros clásicos de siempre. Están hechos de termoplástico libre de halógenos y ofrecen una solución sencilla para aplicaciones sencillas. El material elástico es muy manejable y con la fijación exterior y la tapa de agarre las cajas se pueden montar rápida y fácilmente. Mediante la herramienta seccionadora adjunta se practica la abertura exacta para las entradas de cables.
Los prácticos tamaños en 3 colores vienen determinados por los casos de aplicación: el más joven de la familia, el A6, tiene sitio de sobra incluso en lámparas de pie y cajas de persianas. Sus hermanos mayores están en el altillo o en el cuarto de estar, otros auténticos héroes cotidianos.

La serie T: el todoterreno de las cajas de derivación
Si se quiere ir un poco más allá: las cajas de derivación de cables de alta calidad con grosores de pared adecuados son especialmente estables y están equipadas de forma ideal para soportar cargas mayores. Gracias al plástico estabilizado con UV y la clase de protección IP66 resisten las inclemencias del tiempo en interiores y exteriores protegidos.
Las cajas de derivación de la serie T se caracterizan por su construcción inteligente y detalles prácticos, porque son tan versátiles como los retos que tienen que afrontar. Nuestros todoterreno ofrecen siempre la solución adecuada para un espacio de cableado flexible de distintas formas y tamaños, para diferenciar con colores los circuitos de corriente, para el control de componentes eléctricos o la aplicación de mantenimiento de función.

Mantenimiento de función en caso de incendio: con las cajas de derivación de la serie FireBox
Una variante especial de la serie T: con las cajas de derivación de la serie FireBox, la gama de productos de OBO incorpora soluciones que han sido ensayadas para garantizar el mantenimiento de la funcionalidad eléctrica en caso de incendio.
Los distintos modelos de la FireBox permiten conectar y derivar el cable de seguridad de forma rápida y sencilla. De esta forma mantienen hasta 90 minutos las funciones eléctricas importantes en caso de incendio.

La serie X: el deportista de élite entre las cajas de distribución herméticas
Aquí trabajan auténticos profesionales: las cajas de distribución destacan por su alta calidad y robustez, ya que, con una resistencia a impactos IK09, la serie X soporta incluso las cargas mecánicas más exigentes. Además nuestros deportistas de élite son resistentes al polvo y a los rayos UVA y convencen por su resistencia al agua. Por todo ello, las cajas de derivación de cables de la serie X son la elección adecuada para aplicaciones industriales exigentes y condiciones meteorológicas extremas. Son las cajas de derivación ideales para el exterior.
El diseño elaborado y funcional ofrece a las cajas de derivación de la serie X un gran espacio de cableado y una variedad de posibilidades de montaje para instalaciones en cualquier contexto.

Las cajas de derivación herméticas de la serie MX: tan especiales como sus aplicaciones
Las carcasas vacías de aluminio de las cajas de derivación de la serie MX han sido diseñadas para su uso en las condiciones más exigentes. Su carcasa metálica resiste temperaturas extremadamente altas o bajas, al igual cambios bruscos de temperatura. La carcasa es resistente a altas cargas por impacto en el entorno industrial, actos vandálicos o impacto de piedras.
Con la clase de protección IP66, las cajas de derivación de la serie MX están además mejor preparadas contra la entrada de polvo y agua.

Esto también puede interesarle

Productos libres de halógenos de OBO
Una elección segura: los productos libres de halógenos de la gama OBO reducen en caso de incendio la cantidad de humos tóxicos y no desarrollan sustancias corrosivas. Obtenga más información sobre ello.

Green packaging – sustainable packaging solutions for the OBO T series
One more step towards a more sustainable future: For the packaging of our junction boxes from the T series, we at OBO now rely on sustainable packaging solutions.

Hospital AZ Delta de Bélgica
OBO suministró una gran variedad de productos para el nuevo Hospital AZ Delta: bandejas de rejilla, bandejas portacables, portamecanismos y cajas de derivación T60 se encuentran en diversas ubicaciones del nuevo campus hospitalario.