Serie T

77 Artículo

  (173 Modelos)
2 ModelosCaja de derivación T 25, con conos
5 ModelosCaja de derivación T 40, con conos
7 ModelosCaja de derivación T 60, con conos
7 ModelosCaja de derivación T 100, junta insertable
4 ModelosCaja de derivación T 160, con junta insertable
3 ModelosCaja de derivación T 250, con conos
2 ModelosCaja de derivación T 350, con conos
2 ModelosCaja de derivación T 40, con conos
2 ModelosCaja de derivación T 60, con conos
2 ModelosCaja de derivación T 100, junta insertable
2 ModelosSoporte de montaje - MT350-3 3BSRKFA2
Código 2007840 | EAN 4012195847519Caja de derivación T100, sin toma Wieland de 3-5 polos
3 ModelosCaja de derivación T100 con toma Wieland 6s 3x2
3 ModelosCubierta de canal de diseño Swing
3 ModelosPlaca de soporte 3 x tipo A para cubeta de montaje
Código 2007792 | EAN 4012196625253Caja de derivación T 100 WAGO trifásica
2 ModelosCaja de derivación T 60, con tapa alta y conos
2 ModelosCaja de derivación T 100, con tapa alta y junta insertable
2 ModelosCaja de derivación T 160, con tapa alta y conos
2 ModelosCaja de derivación T 250, con tapa alta y conos
2 ModelosCaja de derivación T 350, con tapa alta y conos
Código 2007730 | EAN 4012195985839Caja de derivación T 60, con tapa alta, cerrada
Código 2007732 | EAN 4012195985907Caja de derivación T 100, con tapa alta, cerrada
Código 2007734 | EAN 4012195985914Caja de derivación T 160, con tapa alta, cerrada
Código 2007736 | EAN 4012195985921Caja de derivación T 250, con tapa alta, cerrada
Código 2007738 | EAN 4012195985938Caja de derivación T 350, con tapa alta, cerrada
Código 2007770 | EAN 4012195985853Caja de derivación T 60, con tapa alta transparente y ciega
Código 2007772 | EAN 4012195985983Caja de derivación T 100, con tapa alta transparente y ciega
Código 2007774 | EAN 4012195985990Caja de derivación T 160, con tapa alta transparente y ciega
Código 2007776 | EAN 4012195986003Caja de derivación T 250, con tapa alta transparente y ciega