Seguridad y eficiencia para cada instalación eléctrica

Constituyen la base para un suministro eléctrico seguro y eficiente: los sistemas de conexión e instalación son componentes indispensables en cualquier instalación eléctrica. Garantizan que los cables eléctricos puedan tenderse y conectarse entre sí de forma segura y fiable. De esta forma, garantizan el correcto funcionamiento de la infraestructura eléctrica de edificios e instalaciones.

Instalaciones protegidas

En la instalación eléctrica, los sistemas de conexión y tendido son responsables, en parte, del flujo ininterrumpido de la corriente. Estos protegen las instalaciones frente a influencias externas como la humedad, las cargas mecánicas o las temperaturas extremas.

La gama de cajas empotrables y para paredes huecas de OBO

El nuevo estándar para un trabajo eficiente

Para uso en interiores y exteriores

Al mismo tiempo, ofrecen a los planificadores e instaladores una mayor flexibilidad: gracias a la variedad de materiales y acabados, así como a su atractivo diseño, pueden utilizarse para las más diversas exigencias en entornos de instalación muy variados, tanto en interiores como en exteriores. Ya sea para instalaciones eléctricas en edificios residenciales, instalaciones industriales o edificios públicos. Facilitan la planificación y la ejecución de la infraestructura electrotécnica, contribuyendo así a un modo de trabajo mucho más eficiente.

Las ventajas de una solución del sistema

Gracias a su fácil manejo, a unas estructuras de sistema claras y a la compatibilidad de los componentes individuales, tal y como los ofrece OBO en su calidad de proveedor de sistemas, contribuyen a un modo de trabajo mucho más eficiente y facilitan así la labor en cualquier obra.

Robusto y resistente

En OBO, los sistemas de conexión e instalación forman parte del ámbito de la instalación industrial, lo que significa que son especialmente robustos y resistentes, ya que deben soportar diversas condiciones climáticas y ambientales, así como exigencias y cargas mecánicas.

Dentro de la amplia gama de sistemas de conexión e instalación de OBO, se incluyen, entre otros:

  • las cajas empotrables para paredes huecas de la serie WIN, que son tan eficientes como sostenibles
  • las diversas cajas de derivación: desde las "heroínas cotidianas" de la serie A, pasando por las "polifacéticas" de la serie T, hasta las "atletas de alto rendimiento" de la serie X
  • Cuadros de distribución pequeños
  • Tubos para la instalación eléctrica
  • Prensaestopas y diversas grapas