Filtro
Clasificación
Longitud
Ancho
Altura
Superficie
Medidas interiores
Serie MX: cajas de derivación para las condiciones más exigentes
Las cajas de derivación de la serie MX han sido diseñadas para soportar las condiciones más extremas y destacan por su robusta envolvente de aluminio. Ofrecen una protección óptima de la instalación en sectores como la construcción de maquinaria, la ingeniería portuaria y naval,el sectoragrícola y la automatización industrial. La serie MX soporta temperaturas extremas, tanto elevadas como muy bajas, intensas variaciones térmicas, fuertes impactos en entornos industriales e incluso golpes de piedras o actos vandálicos en carreteras, líneas ferroviarias o túneles. Además, estas robustas cajas de derivación ofrecen una protección EMC óptima y, con un grado de protección IP66, están perfectamente protegidas frente a la penetración de polvo y agua.

Ventajas de la caja de derivación de aluminio MX de un vistazo
- Alta resistencia al impacto
- Alta resistencia a la temperatura
- Protección EMC óptima
- 8 tamaños
- 2 tipos de superficie
- Rango de temperatura de -40 a +125 °C
Superficies de alta calidad
Y por supuesto el aluminio es resistente a los rayos UV y libre de halógenos. La junta de la tapa es de poliuretano. Las carcasas de aluminio tienen un recubrimiento Chrom 3 y se suministran con tapa, tornillos de acero inoxidable, junta y 2 ó 4 tornillos de puesta a tierra. La superficie Chrom 3 ofrece un buen contacto al utilizar tornillería metálica y puede pintarse o recubrirse con pintura en polvo sin dificultad.