Caja de aluminio Mx06 pintada

Tipo Mx 060503 SGR
Código 2011304
EAN 4012196030774
Código / Tipo
Longitud
Ancho
Altura

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Descripción

Caja de aluminio resistente para la ingeniería de automoción y mecánica.
Con sus excelentes propiedades térmicas y mecánicas, la serie Mx de OBO es adecuada para cargas extremas en distintas áreas. Es óptima para su uso en la industria, zonas portuarias y de construcción naval, así como en agricultura.
Protegen la instalación eléctrica contra cargas extremas. Resiste temperaturas extremas, tanto el frío como el calor, así como el vandalismo e impactos en las carreteras, vías férreas y túneles.
Con un grado de protección IP 66 están protegidas de forma óptima contra la entrada de polvo y agua.
La carcasa de aluminio está revestida en polvo (RAL 7001) y se suministra siempre con tapa, tornillos de acero inoxidable, junta y 2 o 4 tornillos de puesta a tierra.
Temperatura: de -40 °C a +125 °C
  • Grado de protección IP66
  • UV RESISTANT
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Conformidad RoHS
  • Libre de halógenos: sin cloro, flúor ni bromo
  • Declaración de conformidad UKCA
  • Pistola de pernos
  • Dispositivo de inserción accionado por gas/batería

Datos técnicos

Dimensiones

Longitud64 mm
Ancho58 mm
Altura34 mm
Medidas interiores56.5x50.5x31.5 mm

Datos técnicos

Con placa de montajeno
Clase de protecciónIP66
Con tapasí
Posibilidad de montajesí
Fijación de tapaAtornillado
EjecuciónRectangular
Resistente a la intemperiesí
Apropiado para uso externosí
Apropiado para protección contra el rayono
Modelo de tapa sistemas de cuadros de distribución pequeñosCerrada
Conforme a ROHSsí
Rango de temperatura-40 °C
Rango de temperatura máx.125 °C
Dimensión64x58x34
SuperficieCon revestimiento en polvo
MaterialAluminio fundido
Colorgris plata; RAL 7001
Serie de productosSerie MX

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (3)
Declaraciones (4)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (2)

Modelos

Longitud
Ancho
Altura
Mx 060503 SGR
Código
2011304
Longitud
64
Ancho
58
Altura
34
Mx 080705 SGR
Código
2011308
Longitud
80
Ancho
75
Altura
57
Mx 120805 SGR
Código
2011312
Longitud
125
Ancho
80
Altura
57
Mx 161008 SGR
Código
2011316
Longitud
160
Ancho
100
Altura
81
Mx 161609 SGR
Código
2011320
Longitud
160
Ancho
160
Altura
90
Mx 170805 SGR
Código
2011324
Longitud
175
Ancho
80
Altura
57
Mx 261609 SGR
Código
2011328
Longitud
260
Ancho
160
Altura
90
Mx 361609 SGR
Código
2011332
Longitud
360
Ancho
160
Altura
91