Filtro
Clasificación
Antiinflamable
Ancho
Altura
Longitud
Sección nominal máx.
Sección nominal mín.
Clase de protección
Material
10 Artículo
(14 Modelos)









Cajas de derivación de la serie B
OBO ofrece una gama variada de cajas de derivación para casi cada requisito de instalación en distintas áreas de aplicación. Las cajas de derivación de alta calidad de la serie B se montan fácilmente y son aptas para distintas aplicaciones.
Las cajas de derivación de la serie B están disponibles como carcasa vacía o premontadas con regleta de conexión o prensaestopas. Están compuestas de dos componentes de plástico libre de halógenos y tienen más de 8 entradas roscadas con membranas de perforación (7 laterales y 1 en la base) y una entrada de membrana adicional en el suelo. La tapa se atornilla con 4 cierres rápidos premontados y cautivos (180°) y puede precintarse. Los orificios de fijación constan además de un componente plástico blando.

Ventajas principales de la serie B
- Cajas de derivación fiables para profesionales
- Sencillo montaje
- Adecuadas para distintas aplicaciones
- Material sin halógenos: sin gas de humo, sin corrosión, seguro
- Grado de protección IP67 con membrana de perforación y con prensaestopas sin retirar la membrana
Accesorios adecuados
Como complemento para la serie B hay una gama de accesorios compatible, entre ellos, manguitos de unión o la masilla de sellado en frío Aquasit. Ya sea para conexiones en el jardín, paseos marítimos, túneles de lavado o sumideros: Aquasit se encarga de garantizar una instalación eléctrica segura allí, donde esté.