Conexiones resistentes al fuego, amplia versatilidad de aplicación, selección sencilla

En edificaciones especiales, como salas de reuniones, establecimientos comerciales, hospitales o edificios industriales, la normativa de construcción establece la obligatoriedad de instalaciones eléctricas de seguridad que garanticen el mantenimiento de las funciones esenciales en caso de incendio. Entre estas se encuentran, por ejemplo, las instalaciones de alumbrado de emergencia, los sistemas de detección de incendios, las líneas de alimentación para bombas de rociadores y los sistemas de evacuación de humos y calor. En la instalación abierta de las líneas de alimentación sobre sistemas de bandejas portacables, se utilizan cables con mantenimiento de la funcionalidad que, según su configuración, mantienen el suministro eléctrico hasta 90 minutos incluso bajo exposición directa al fuego, asegurando la operatividad de las instalaciones mencionadas. Las instalaciones de cables se ensayan y evalúan conforme a la norma DIN 4102, parte 12, en un organismo de ensayo acreditado, como un instituto de ensayos de materiales. La acreditación de idoneidad conforme a la normativa de construcción para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas se materializa en el denominado certificado general de ensayo de la autoridad de control de la edificación .

Los cables utilizados no tienen una longitud ilimitada y, en caso necesario, deben prolongarse durante la instalación. Esto se realiza mediante cajas de derivación especialmente diseñadas y ensayadas para mantener la funcionalidad. Estas cajas de derivación cumplen principalmente todos los requisitos electrotécnicos exigidos para la instalación: las cajas garantizan la protección contra contactos directos prescrita y una clase de protección en cuanto a estanqueidad frente al polvo y al agua (grado IP). En caso de incendio, la tecnología de conexión integrada en la caja de derivación debe asegurar que la unión eléctrica soporte temperaturas muy elevadas (hasta 1.000 °C) y mantenga su funcionamiento sin interrupciones. Por ello, los cuerpos de los bornes están fabricados en material cerámico resistente a altas temperaturas. La gama FireBox de OBO ofrece precisamente esta seguridad acreditada.

La FireBox para conexiones con resistencia al fuego garantizada

Fabricada en termoplástico libre de halógenos y con un grado de protección de hasta IP66, la FireBox garantiza conexiones con resistencia al fuego fiables y duraderas. Sus excelentes propiedades del material la hacen especialmente robusta y contribuyen así a minimizar los daños personales y materiales en caso de incendio. Como todas las soluciones OBO para la instalación eléctrica de instalaciones de cables con mantenimiento de la funcionalidad, la FireBox ha sido ensayada conforme a DIN 4102, parte 12, y cuenta con certificación en las clases E30, E60 y E90. La gama FireBox se ha relanzado y ofrece ahora soluciones adaptadas a cada entorno de instalación y a todas las aplicaciones posibles. Y todo ello con una estructura clara y bien organizada que permite encontrar rápidamente la solución adecuada.