Soluciones de protección para el zócalo de los aerogeneradores

Entre la cimentación y la propia torre se encuentra la base de la torre o el zócalo del aerogenerador. La torre y la cimentación están unidas a través del componente de cimentación. Se puede utilizar una brida simple o una brida doble, y el sistema de aljaba o canasta.

En la base de la torre también se encuentran generalmente los armarios de distribución y con ellos la protección contra sobretensiones de la instalación. Los sistemas de protección contra sobretensiones para aerogeneradores son esenciales ya que, dada la altura, forma y tamaño, las instalaciones son especialmente sensibles a las descargas de rayos directas. Las instalaciones están llenas de dispositivos electrónicos que pueden resultar dañados por sobretensiones. Pero no solo pueden resultar dañados componentes electrónicos individuales, existe el riesgo de un fallo completo de la instalación con los costes correspondientes de reparación y pérdida de ingresos.

Los aerogeneradores se encuentran con frecuencia en una posición elevada. A pesar de su grado de utilización máximo, aquí también existe el riesgo de daños por descargas de rayo y sobretensiones. Un peligro adicional para la instalación son las descargas que se generan por corrientes de aire de las piezas giratorias de la planta eólica. Para garantizar un funcionamiento seguro y fiable de la planta eólica, es imprescindible una correspondiente protección contra sobretensiones. A este respecto hay que tener en cuenta que todas las estructuras metálicas, sistemas internos y piezas conductoras externas y servicios del aerogenerador deben estar conectadas a la conexión equipotencial directa o indirectamente a través del derivador de sobretensiones o de corriente de rayo. Así se consigue una completa conexión equipotencial de protección contra el rayo.

Nuestros productos para una base de aerogenerador protegida

  • Derivador de corriente del rayo MCF-35 para la conexión equipotencial de corriente de rayo fiable
  • La protección enchufable universal de líneas de datos PDP, la protección contra sobretensiones y contra el rayo combinadas entre sí
  • Las bandejas portacables encajables RKS-Magic®, que se caracterizan por los tres aspectos básicos de eficiencia, seguridad y resistencia.
  • El sistema Quick-Pipe, que junto con las abrazaderas Quick, los tubos de instalación eléctrica Quick-Pipe y los accesorios correspondientes ofrecen un sistema inteligente y una solución de sujeción fiable.
  • Carril de conexión equipotencial BigBar que son adecuados para la conexión equipotencial de protección contra el rayo y también para la tradicional conexión equipotencial.

Persona de contacto

OBO Bettermann Export GmbH & Co. KG

¿Tiene alguna pregunta sobre este tema? ¡Estaremos encantados de ayudarle!