Soluciones para las góndolas de los aerogeneradores
La góndola se asienta en la torre del aerogenerador. Las dos partes están conectadas entre sí a través de una articulación giratoria. En la parte delantera de la góndola se encuentra el rotor, compuesto de buje y hojas de rotor individuales. La góndola deriva a través de la torre a la cimentación las cargas resultantes del rotor y de todos los componentes instalados.
Con frecuencia se denomina a la góndola de la turbina eólica como sala de máquinas, ya que forma la parte técnica principal del aerogenerador. En su interior se encuentran algunos de los componentes más importantes de la instalación, como por ejemplo el generador para la generación de corriente. En el área de la góndola y del cabezal de la torre también se producen vibraciones y oscilaciones muy elevadas. Por eso los sistemas de instalación integrados allí también están sujetos a exigencias especiales. OBO ofrece seguridad máxima con las soluciones de protección para la góndola de turbina eólica.

Soluciones de sistema OBO para góndolas de turbinas eólicas
- Derivadores de sobretensión V20 con una capacidad de derivación total de 60 kA (20/40 kA/polo)
- Protección contra sobretensiones para redes de alta velocidad hasta 1 GB con dispositivos de protección de líneas de datos para redes de alta velocidad hasta 1 GB
- Bandejas de rejilla GR-Magic® con el sistema de conexión encajable patentado
- Escuadra para pared y perfil para la fijación sin tornillo de bandejas de rejilla
- Cajas de derivación de cables robustas para la protección IP segura del cableado eléctrico
- Tarjeta magnética y soporte para capturar las corrientes de rayo e impulso
- Mástil aislado para los cables isCon instalados en el interior con salida lateral: explicar sistema isCon
Productos destacados para la góndola de los aerogeneradores

Descargador de sobretensiones V20, de 3 polo+NPE y señalización remota 280 V

Protección contra sobretensiones para redes de alta velocidad de hasta 10 Gbit (clase EA/CAT6A)

Bandeja de rejilla GR-Magic® 55FT

Caja de derivación T60 con entradas de extensión y 3 x V-TEC VM20 + contratuercas

Tarjeta magnética y soporte MK-B

Escuadra para pared y perfil AWG 15 FT

Derivación isCon® Professional Plus en negro
Descargas para las góndolas de los aerogeneradores
Esto también puede interesarle

Soluciones de puesta a tierra para aerogeneradores
La amplia protección para la instalación eléctrica de las centrales eólicas empieza desde abajo: en los cimientos. OBO ofrece distintas soluciones para el área de sistemas de puesta a tierra especialmente para la cimentación de aerogeneradores.

Soluciones de protección para la torre de los aerogeneradores
La torre de un aerogenerador requiere una infraestructura eléctrica especial que sea estable y robusta. Los sistemas de bandejas portacables y bandejas de escalera de OBO dominan este reto a la perfección.

Soluciones de protección para la base de los aerogeneradores
Entre la cimentación y la propia torre se encuentra la base del aerogenerador. Con los sistemas de protección de OBO, los dispositivos electrónicos integrados aquí se protegen en gran medida de los daños producidos por sobretensiones.

Soluciones OBO para aerogeneradores
Participamos activamente en la revolución energética y ofrecemos una solución completa para todo el equipamiento electrotécnico de los aerogeneradores: desde la cimentación hasta la góndola.
Contacto

OBO Bettermann Export GmbH & Co. KG