Punto fijo de toma de tierra con eje y rosca doble A4
Tipo 205 DG L180 V4A
|Código 5420022
|EAN 4012196505890



Código / Tipo
Material del perno de conexión
Ud. mín. envase: 10 Unidad
10Unidad
Unidad
Descripción
• Para la conexión en instalaciones de puesta a tierra, descargadores y armaduras
• Placa de contactos: Ø 80 mm de acero inoxidable (V4A)
• Con rosca M10 y M12
• Incluye tapa de plástico para una fácil instalación
• Con pernos de conexión de 180 mm (V4A)
• Placa de contactos: Ø 80 mm de acero inoxidable (V4A)
• Con rosca M10 y M12
• Incluye tapa de plástico para una fácil instalación
• Con pernos de conexión de 180 mm (V4A)
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro de la placa de contacto | 79 mm |
Datos técnicos
| Rosca | M10/M12 |
|---|---|
| Diámetro del perno de conexión | 10 mm |
| Material del perno de conexión | Acero inoxidable (V4A) |
| Corriente de cortocircuito (50 HZ)(1 s;≤300 °C) | 3,3 kA |
| Conducción de corriente de rayo | H/100 kA |
| Conforme a ROHS | sí |
| Dimensión | M10/M12 |
| Material | Acero inoxidable 1.4404 |
Datos medioambientales
1,4557 kg CO2e / 1 UnidadHuella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate
| Embalaje totalmente de cartón reciclado | sí |
|---|---|
| Embalaje sin plástico | sí |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 1,4557 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 1,4557 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (4)
Declaraciones (3)
Instrucciones y ayuda (1)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (1)
Modelos
Tipo
Material del perno de conexión
Código
205 DG L180 V4A
Acero inoxidable (V4A)
5420022
205 DG L180 FT
Acero, galvanizado por inmersión en caliente
5420024
Material del perno de conexión
205 DG L180 V4A
Código
5420022
Material del perno de conexión
Acero inoxidable (V4A)
205 DG L180 FT
Código
5420024
Material del perno de conexión
Acero, galvanizado por inmersión en caliente