Protección contra incendios en instalaciones fotovoltaicas
Los cables no ignífugos no pueden tenderse por encima de muros cortafuegos si no se toman medidas técnicas de protección contra incendios. En caso de incendio podrían propagar el fuego hasta la superficie de techo adyacente. Sin embargo, existen casos individuales en los que no se puede evitar el guiado de cables no ignífugos por encima de los muros cortafuegos. En estos casos, los cables deben montarse obligatoriamente protegidos. OBO ofrece dos soluciones distintas:
- El tendido de cables fotovoltaicos en canales de acero inoxidable rígidos, muy robustos PYROLINE® PLMR
- El recubrimiento de los haces de cables con el vendaje para cables flexible y resistente a las condiciones meteorológicas PYROWRAP® Wet FSB-WB
Los materiales de construcción intumescentes incluidos en las dos soluciones forman espuma en caso de incendio y evitan la propagación del fuego a través de los cables fotovoltaicos. La transmisión de humo no es un factor crítico en este caso, ya que la masa del humo del fuego puede emitirse libremente al aire ambiente.

Protección aislada contra el rayo en WDVS
Si dentro de un sistema de aislamiento térmico exterior (WDVS) hay tendidos cables isCon®, es posible que atraviesen las denominadas barras cortafuegos de materiales de construcción ignífugos. En caso de incendio esto puede provocar el fallo de las barras cortafuegos. Aquí se volverá a utilizar el revestimiento para cables PYROWRAP® Wet FSB-WB que impide la propagación del incendio. Mientras se quema el aislamiento y se forman orificios, el recubrimiento intumescente los vuelve a cerrar. Se impide de forma segura el efecto chimenea a través del cable isCon®.
Tender cables fotovoltaicos dentro de edificios
En algunos casos los cables de corriente continua deben tenderse a través del edificio hasta el inversor. Si las instalaciones se encuentran en vías de emergencia y evacuación, los cables fotovoltaicos CC deben tenderse encapsulados.
Para ello es adecuado el canal de protección contra incendios de OBO PYROLINE® Sun PV. El canal de instalación de hormigón ligero reforzado con fibra de vidrio garantiza en caso de incendio por su superficie no conductora la protección contra tensiones de contacto peligrosas. Además, cumple los requisitos de la norma de aplicación VDE AR-N-E-2100-712 en instalaciones refractarias y a prueba de contactos. También existe para los bomberos una protección contra descargas eléctricas en los trabajos de extinción. Otra ventaja: el canal puede tenderse así en el exterior. Es especialmente adecuado para el revestimiento posterior de cables CC ya instalados, ya que puede adaptarse de forma flexible a los tramos de cables. La instalación del canal puede realizarse directamente en la pared o el techo. Con los herrajes de unión adecuados también es posible un montaje en suspensión.
Además, los canales de protección contra incendios cumplen los requisitos de la norma de aplicación VDE AR-N-E-2100-712 en instalaciones refractarias y a prueba de contactos (apartados 6.2 y 6.4). También existe para los bomberos una protección contra descargas eléctricas en los trabajos de extinción.
Protección por medidas de organización
En el punto de transmisión de la instalación eléctrica, por ejemplo, en la caja de conexiones doméstica o en la distribución principal, según la VDE 0100-712 hay que instalar un letrero de aviso estandarizado, también conocido como letrero para bomberos. Con la señalización los bomberos pueden identificar la instalación fotovoltaica. Por tanto, las medidas de extinción pueden realizarse respetando las distancias de seguridad según DIN VD 0312 - extinción de incendios y asistencia técnica en el área de instalaciones eléctricas.
Productos destacados para la protección contra incendios
Gama completa de la protección contra incendios estructural
OBO Bettermann ofrece una gama completa de productos para la protección contra incendios estructural en instalaciones fotovoltaicas
Convénzase usted mismo.
Descargas para la protección contra incendios
Guías de planificación para la protección contra incendios
Esto también puede interesarle
Persona de contacto

OBO Bettermann Export GmbH & Co. KG
¿Tiene alguna pregunta sobre el tema? Estaremos encantados de ayudarle.