Barra equipotencial para exteriores

Tipo 1809 AM
Código 5015105
EAN 4012196587292
Código / Tipo
5015105 / 1809 AM
Longitud
188 mm
Ancho
52 mm
Altura
44,5 mm
Color
Negro

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Descripción

Barra de equipotencialidad para la igualación de potenciales según DIN VDE 0100-410/-540 así como para la igualación de potenciales para la protección contra el rayo según DIN VDE 0185-305

• Tapa de poliestireno
• Placa de fondo de acero, superficie de zinc-hierro
• Negro: negro, resistente a los rayos UV
• Tornillos y cierres de VA
• Resistente a corrientes de rayo de hasta 100 kA (10/350)

Posibilidades de conexión:
• 7 x conductores unifilares o multifilares hasta 25 mm² o conductores de hilo fino hasta 16 mm²
• 1 conductor redondo Rd 8-10
1 x cinta plana hasta FL30 o conductor redondo Rd 8 - 10
  • Probado contra descargas de rayo
  • Libre de halógenos: sin cloro, flúor ni bromo
  • Huella de CO₂ (PCF)
  • Embalaje sin plástico

Datos técnicos

Dimensiones

Longitud188 mm
Ancho52 mm
Altura44,5 mm

Datos técnicos

Número de conexiones de conductores redondos en total1
Número de conexiones de conductores redondos 8 mm0
Número de conexiones de conductores redondos 10 mm0
Número de conexiones de conductores redondos 8-10 mm1
Número de conexiones de conductores planos hasta 30 mm1
Número de conexiones de conductores planos hasta 40 mm0
Número de conexiones de cable hasta 6 mm² rígido0
Número de conexiones de cable hasta 16 mm² rígido0
Número de conexiones de cable hasta 25 mm² rígido7
Número de conexiones de cable hasta 95 mm² rígido0
Material del perfil de contactoLatón
Material del borneAcero
Superficie del perfil de contactoniquelado
Superficie del borneelectrozincado
VersiónCon tapa
Conducción de corriente de rayoH/100 kA
Conforme a ROHSexento
Forma constructivaEstructura fija
Dimensión188mm
MaterialAcero inoxidable 1.4301
ColorNegro

Datos medioambientales

Embalaje sin plásticosí
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate1,0545 kg CO2e / 1 Unidad
CO₂ Footprint (GWP)1,0545 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-14T00:00:00.000+0200
Declared UnitPieza
Declared Unit Quantity1

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (4)
Declaraciones (3)
Imágenes del producto (2)

Modelos

1809 AM
Código
5015105
Longitud
188
Ancho
52
Altura
44,5
Color
Negro